Produktmerkmale
Funktionen
- Das Diskretsignalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
- Für die Anbindung am Master-Modul ist ein Harting-10B-Stecker vorgesehen, der den Werkzeugwechsler sowie kundenspezifische E/A unterstützt. Die Harting-Schnittstelle ist mit einigen ABB-Roboter-Ausstattungspaketen kompatibel.
- Am Werkzeugmodul ist ein Harting-10B-Stecker vorhanden, der die Stromversorgung des Servomotors, Encoder-Signale sowie Feldbus-Datensignale unterstützt.
- Ein federbelasteter Stiftblock ermöglicht die Kommunikation zwischen Master- und Werkzeugmodul über deren Schnittstelle, wenn diese miteinander verbunden sind.
- Eine flexible Steckhülse umgibt den Stiftblock, um die Verbindung im gekoppelten Zustand vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten abzudichten.
Materialien
- Aluminiumgehäuse/-abdeckungen
- Transparentes Polycarbonat-Fenster
- Mit Edelmetall beschichtete Kontakte
- Nitril-Dichtungen
- Delrin-Stiftblock.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Nennleistung |
Stromversorgung – 7 × 15 A/500 V Signal – 14 × 3 A/24 V Werkzeugwechsler – 6 × 3 A/24 V Feldbus – 12 × 3 A/24 V |
| Seitliches Gewicht des Masters | 1,41 kg |
| Gewicht auf der Werkzeugseite | 1,25 kg |
| Gesamtzahl der Pins | 39 |
| Beschreibung der Pins | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signaltyp |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-SC7-T | Harting-Werkzeugmodul, unterstützt Servo- und Encoder-Signale, PROFIBUS/DeviceNet, Werkzeug-ID 0–9 |
| 9121-SC7-M | Harting-Mastermodul, unterstützt Servostrom- und Encoder-Signale sowie L-, U- und RTL-Sensoren |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-SC7-M
- 9121-SC7-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SC7-M | Harting Modul, unterstützt Servo Power und Encoder Signale, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren und integriertes Ventil, unterstützt TSI auf der Tool – Master Seite |
|
|
9121-SC7-T | Harting Modul, unterstützt Servo Power und Encoder Signale, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, 0-9 Tool-ID, TSI auf Werkzeug – Werkzeugseite |
|