Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VB11

Diskrete Module: VB11

Diskretes Modul, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil, 35-Pin DDK (MS Style) Stecker, TSI am Werkzeug, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-Through

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VB11
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das integrierte Ventilmodul für diskrete Signale ermöglicht die Steuerung des Werkzeugwechslers und die Weiterleitung diskreter Signale an das End-of-Arm-Tooling.
  • DDK, MS-Stecker für die Kundenschnittstelle.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (erhältlich für den Jxx-Ventiladapter mit Durchgangsmodul) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Verriegelungsbereitschaft (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge werden unterstützt.
  • Bis zu 22 Pass-Through-Signale für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Werkzeug-ID (0-9) verfügbar.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Deckel aus Aluminium
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Stiftblock aus Delrin.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.77 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.66 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VB11 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB11-M,VB13-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB11 Steuer- und Signalmodul Handbuch (enthält VB13-T) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VB11-T VB11 Tool Diskrete Modulmontage
9121-VB11-M VB11 Master Discrete Module Montage
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VB11-M Diskretes Modul, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil, 35-Pin DDK (MS Style) Stecker, TSI am Werkzeug, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-Through – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-VB11-T Diskretes Modul, 24-poliger Amphenol-Stecker (MS-Style), TSI am Werkzeug, 0-9 Werkzeug-ID, 22 Durchgang – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB13-T Diskretes Modul, 24-poliger Amphenol (MS Style) Stecker, TSI am Werkzeug, 0-99 Tool-ID, 18 Signaldurchgänge – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…