Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VF2

Diskrete Module: VF2

Diskret, 26-Pin Amphenol, 19-Pin Block. Unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil. VF2-M unterstützt die TSI auf der Werkzeugseite

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VF2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das Discrete Signal Integrated Valve-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Für die Kundenschnittstelle sind Amphenol-Stecker in MS-Ausführung vorgesehen.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • 12 Signaldurchführungen für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Kapazität der Werkzeug-ID (0-9).
  • Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensor-Eingänge.
  • Unterstützt Ford Verdrahtungspräferenzen.
  • Kompaktes Design-Paket.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium
  • Durchsichtiges Polycarbonat-Fenster
  • Rhodiumbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Specification Value
Elektrische Leistung Steuersignale – 12 @ 5 Amp/250V, 5 Amp / 24VDC
Master Seite Gewicht 0.69 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.69 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-VF2M VF3T Zeichnungen Englisch
9620-20-C-VF2 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VF2-M Diskretes Signal-Mastermodul mit 26-poligem Amphenol, 19-poligem Block, TSI auf Werkzeug
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VF2-M Diskret, 26-polig Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil (passt zu VF3-T) – Masterseite
Werkzeugständer 9121-VF3-T Diskret, 19-polig Amphenol, 19-poliger Block, TSI am Werkzeug, 12 Durchgänge, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu VF2-M) – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…