Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VJ4

Diskrete Module: VJ4

Interbus Power Pass-Through und E/A-Anschlussmodul mit Lichtbogenschutz

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VJ4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Steuer-/Signalmodul VJ4 bietet dem Kunden die Möglichkeit, den Werkzeugwechsler zu steuern und die nachgeschalteten E/A mit Strom zu versorgen.
  • Der VJ4 Master ist mit vier (4) 5-poligen M12-Steckverbindern ausgestattet, die für den Anschluss an ein vom Kunden geliefertes Interbus-E/A-Modul verwendet werden. Diese Anschlüsse ermöglichen es dem Kunden, die Eingänge der Näherungssensoren für die Verriegelung, Entriegelung und RTL (Ready-To-Lock) des Werkzeugwechslers zu überwachen sowie die Ver- und Entriegelungsfunktionen des Werkzeugwechselventils zu steuern.
  • Das VJ4-Steuermodul wurde speziell für die Aufnahme eines Phoenix Contact Rugged Line Digital Input/Output Module, wie z.B. das Modell IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK, entwickelt.
  • Die Stromversorgung der nachgeschalteten Interbus-Geräte erfolgt über einen 6-poligen M23-Außengewinde-Steckverbinder vom Interbus-E/A-Modul zum Master.
  • Der VJ4-Master ist mit einem Schaltkreis zur Lichtbogenvermeidung ausgestattet, der die Stromversorgung von US1 und US2 während des An- und Abkoppelns des Werkzeugs automatisch abschaltet, wenn das Auftreten eines Lichtbogens am wahrscheinlichsten ist.
  • Das Master-Modul verfügt außerdem über eine Schnittstelle für ein integriertes Magnetventil (Gleichspannung). Das integrierte Ventil wird als Teil des Ventiladapterblocks 9121-Jxx-M geliefert.
  • Die VJ4-Module sind mit der patentierten Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie ausgestattet. Die TSI-Schaltung ist so konzipiert, dass der Werkzeugwechsler nur dann freigegeben werden kann, wenn sich das Werkzeug im Ständer oder im Lager befindet.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Deckel aus Aluminium
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Delrin-Stiftblock
Specification Value
Elektrische Leistung Eingangsleistung – 5 A/12-30 VDC
Ausgangsleistung – 5 A/21-26 VDC
Master Seite Gewicht 1.07 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.63 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-VJ4 Zeichnungen Englisch
9620-20-C-VJ4 VJ5 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VJ4-T Interbus Power Pass Through and I/O Connection Tool Module unterstützt TSI und Arc Prevention
9121-VJ4-M Interbus Power Pass Through und I/O Connection Master Modul mit Lichtbogenschutz
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VJ4-M Interbus Power Pass Through und E/A-Anschlussmodul mit Lichtbogenschutz – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-VJ4-T Interbus-Power-Pass-Through- und E/A-Anschlussmodul mit Lichtbogenvermeidung – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…