Produktmerkmale
Merkmale
- Die CYE1-Module ermöglichen die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers über EtherNet/IP™.
- Integrierter Webserver für die Konfiguration der Werkzeugwechsler-Kommunikation und die Verwaltung des Ethernet-Switches.
- M12 D-kodierte Steckverbinder für die Ethernet-Kommunikation an Master und Werkzeug.
- 4-Pin-Minifast-Stecker (7/8″) für Eingangs-/Logik- und Ausgangs-/Ventilstromdurchgang.
- Ein integriertes Doppelmagnetventil steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
- Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines Sicherheitsschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
- Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt die Stromkontakte während des An- und Abkoppelns vor Schäden.
- Option zur Änderung der IP-Adresseinstellungen sowohl auf der Webseite als auch auf dem Modul.
- Ein unabhängiger Tool-ID-Schalter (0-F).
- Eingänge für verriegelungsbereite (R1, R2), verriegelte und unverriegelte Sensoren.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
- Nitril-Dichtungen
Spezifikation | Wert |
---|---|
Elektrische Leistung |
Eingangsleistung: 4A, 21,6-30V Ausgangsleistung 7A, 20-30V |
Master Seite Gewicht | 0.73 kg |
Werkzeugseite Gewicht | 0.66 kg |
Anzahl der Pins insgesamt | |
Pins Beschreibung | |
Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 50 °C |
Signalart | Ethernet/IP |
Herunterladen | Beschreibung |
---|---|
9128-CYE1-T | 4-Pin M12 D-Code Stecker für Ethernet, 4-Pin Minifast Buchse für Power, 0-F Drehschalter Tool ID |
9128-CYE1-M | Serie 8 Ethernet/IP-Steuermodul, Master – 4-poliger M12 D-Code-Stecker für Ethernet, 4-poliger Minifast-Stecker für Stromversorgung, 3X 0-9 Drehschalter zur Einstellung der IP-Adresse |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9128-CYE1-M
- 9128-CYE1-T
Teil Nummer | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() |
9128-CYE1-M | Serie 8 Ethernet/IP-Steuermodul, 4-poliger M12 D-Code-Stecker für Ethernet, 4-poliger Minifast-Stecker für Power, 3X 0-9 Drehschalter zur Einstellung der IP-Adresse – Master-Seite |
|
![]() |
9128-CYE1-T | 4-Pin M12 D-Code Stecker für Ethernet, 4-Pin Minifast Buchse für Power, 0-F Drehschalter Werkzeug-ID – Werkzeugseite |
|