Steuer- und Signalmodule

EtherNet/IP-Module: DKK

EtherNet/IP-Module: DKK

EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, der DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP-Quick-Connect unterstützt, Durchreichen der Eingangs- und Schaltspannung, Non-RTL Bypassed TSI on Tool. M12 D-kodierte Buchse für die Ethernet-Kommunikation, ein Mini 4-Pin Stecker für die Eingangsleistung und die geschaltete Hilfsenergie. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master und Tool-ID vom Tool-Modul werden ebenfalls unterstützt. Lichtbogenschutzschaltung für AUX-Schaltnetzteil und Eingangsspannung.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: DKK
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Integrierte Ethernet/IP-Schnittstelle unterstützt Quick Connect.
  • Integrierter verwalteter Ethernet-Switch.
  • Integrierter Webserver für die Konfiguration des Werkzeugwechslers und die Verwaltung des Ethernet-Switches.
  • Jeweils ein (1) M12-Ethernet-Anschluss am Master- und Werkzeugmodul.
  • Ein standardmäßiger 4-poliger Mini-Steckverbinder ist an den Master- und Werkzeugmodulen für den Anschluss an die Hilfsstromversorgung vorhanden.
  • ATIs Lichtbogenschutzschaltung (zum Patent angemeldet) schützt alle elektrischen Kontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.
  • Werkzeug-ID, einstellbar von 0 bis 9.
  • Interner Stiftblock für elektrische Anschlüsse am Ventil.
  • Multifunktionales Design erfordert weniger Kabel und Stecker und ermöglicht eine kompakte Montage.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler nur dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Kein RTL-Bypass.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.97 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.61 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart Ethernet/IP
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DKK-M,DKF-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DKK-M,DKF-T Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DKK-M EtherNet/IP-Master-Modul
9121-DKF-T DKF EtherNet/IP Werkzeugmodul mit 0-9 Tool-ID
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DKF-T EtherNet/IP-Modul, unterstützt 0-9 Tool-ID durch das Master-Modul, Ethernet-Port und AUX-Power-Pass-Through, TSI am Werkzeug. M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, Mini 4-Pin Buchse für geschaltete und ungeschaltete AUX-Versorgung, M12 4-Pin Buchse zur Unterstützung von TSI am Werkzeug – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-DKK-M EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, der DHCP-Funktionalität und EtherNet/IP-Quick-Connect unterstützt, Durchreichen von Eingangs- und Schaltspannung, M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, ein 4-poliger Mini-Stecker für Eingangs- und Schaltspannung. Verriegelung, Entriegelung und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master und Tool-ID vom Tool-Modul werden ebenfalls unterstützt. Lichtbogenschutzschaltung für AUX-Schaltnetzteil und Eingangsspannung – Master-Seite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…