Produktmerkmale
Merkmale
- Diskreter Durchgang für PROFIBUS- und Hilfsspannungssignale.
- 5-poliger Standard-Ministecker für den Anschluss an die Hilfsenergie.
- M12, B-kodierter Stecker für PROFIBUS-Schnittstelle.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- IP65 feuchtigkeitsgeschützt, wenn gekoppelt.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Eloxiertes Aluminium
- Delrin®.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 10 @ 4Amp/24VDC |
| Master-Seite Gewicht | 0.66 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.52 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 10 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-VG3-M | Diskretes PROFIBUS-Durchgangs-Master-Modul |
| 9121-VG3-T | Diskretes PROFIBUS-Durchgangswerkzeugmodul |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-VG3-M
- 9121-VG3-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VG3-M | Diskretes PROFIBUS-Durchgangsmodul – Masterseite |
|
|
9121-VG3-T | Diskretes PROFIBUS-Durchgangsmodul – Werkzeugseite |
|