Steuer- und Signalmodule

PROFINET-Module: DL8

PROFINET-Module: DL8

PROFINET-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, RJ45-Push-Pull-Anschluss für Ethernet-Kommunikation, 5-Pin-Push-Pull-Anschluss für US1- und US2-Stromversorgung, 10-Pin-Push-Pull-Hybridanschluss, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für US1- und US2-Stromversorgung. Verriegelung, Entriegelung und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. 5-stellige Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt. Sicherheitsschaltung entspricht ISO13849 PLd.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DL8
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die DL8-Module ermöglichen die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers über PROFINET.
  • Ein integrierter Ethernet-Switch ermöglicht die Steuerung des Werkzeugwechslers über ein einziges PROFINET-Kabel und den Anschluss nachgeschalteter PROFINET-Geräte.
  • 5-poliger Push-Pull-Anschluss für US1- und US2-Stromversorgung.
  • 10-Pin Push-Pull Hybrid-Anschluss.
  • Lichtbogenschutz für US1- und US2-Strom. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master.
  • 5-stellige Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt (0-99999).
  • Sicherheitsschaltung entspricht ISO13849 PLd.
  • Muss JR4, JU4 oder JU5 Ventiladapter verwenden, um den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers zu steuern.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Specification Value
Elektrische Leistung Stromdurchlass – 10 Ampere
Signal – 3 A/30 VDC max.
Master-Seite Gewicht 1.22 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.08 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Signalart
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-DL8 Zeichnungen Englisch
9620-20-C-DL8 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DL8-T PROFINET Modul, ein Ethernet-Port, unterstützt 5-stellige Tool-ID
9121-DL8-M PROFINET Modul mit integriertem Ethernet-Switch
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DL8-M PROFINET-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, RJ45-Push-Pull-Anschluss für Ethernet-Kommunikation, 5-Pin-Push-Pull-Anschluss für US1- und US2-Stromversorgung, 10-Pin-Push-Pull-Hybridanschluss, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für US1- und US2-Stromversorgung. Verriegelung, Entriegelung und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. 5-stellige Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt. Sicherheitsschaltung entspricht ISO13849 PLd – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-DL8-T Das PROFINET-Modul verfügt über einen Ethernet-Anschluss und unterstützt eine 5-stellige Tool-ID durch das Master-Modul. RJ45-Push-Pull-Anschluss für Ethernet, 5-Pin-Push-Pull-Anschluss für US1- und US2-Stromversorgung, 10-Pin-Push-Pull-Hybridanschluss, 5-Pin-M12 zur Unterstützung von TSI auf dem Tool, Tool-ID 0-99999 einstellbar mit Rändelschaltern. Unterstützt Lichtbogenvermeidung auf der Master – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…