Produktmerkmale
Merkmale
- Entwickelt für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden.
- (1) rhodinierte Kupferkontakte, die im gekoppelten Zustand 200 Ampere übertragen können.
- Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
- Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
- Die konische Kontaktfläche bietet eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglicht ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
- Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
- Kontaktspitze kann bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
- Versenkter und abgedeckter Kontakt auf der Masterseite verhindert versehentlichen Kontakt.
- Verlängerter Mittelstift für Schutz bei der ersten und letzten Unterbrechung.
- 1 1/4 NPT Anschlussplatten sind derzeit verfügbar.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontakte.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 200 Ampere/600V max. @ 100% Einschaltdauer |
| Master Seite Gewicht | 1.04 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.04 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 1 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Primärstrom-Module |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-PB4-M (A-Seite offen) | Primärstrom Master, (1) Kontakte, #2-Draht, 200A Nennstrom |
| 9121-PB4-M (B-Seite offen) | Primärstrom Master, (1) Kontakte, #2-Draht, 200A Nennstrom |
| 9121-PB4-T (B-Seite offen) | Primäres Strommessgerät, (1) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom |
| 9121-PB4-T (A-Seite offen) | Primäres Strommessgerät, (1) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9005-20-1250
- 9005-20-1904
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1250 | 1-1/4 NPT Verschraubungsplatten-Satz |
|
|
9005-20-1904 | M16 X 1,5 Montageplatten-Satz |
|
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-PB4-M
- 9121-PB4-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PB4-M | Primärstrommodul, (1) Kontakte, #2-Draht, 200A Nennstrom – Masterseite |
|
|
9121-PB4-T | Primärstrommodul, (1) Kontakte, #2 Draht, 200A Nennstrom – Werkzeugseite |
|