Produktmerkmale
Merkmale
- Das Produkt ist für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden ausgelegt.
- Fünf (5) rhodinierte Kupferkontakte, von denen jeder bei Kopplung 200 Ampere übertragen kann.
- Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
- Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
- Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
- Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
- Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
- Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
- Verlängerter Mittelstift für den Schutz bei der ersten Verbindung/letzten Unterbrechung.
- 1 1/2 NPT-Anschlussplatten sind derzeit verfügbar.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontakte.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 200 Ampere/600V max. @ 100% Einschaltdauer |
| Master Seite Gewicht | 1.63 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.59 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 5 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Primärstrom-Module |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9005-20-1277
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1277 | 1-1/2 NPT Verschraubungsplatten-Satz |
|
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-PAD-T
- 9121-PC2-M
- 9121-PC2-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PAD-T | Schutzabdeckungsmodul – Werkzeugseite |
|
|
9121-PC2-M | (5) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul – Masterseite |
|
|
9121-PC2-T | (5) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul – Werkzeugseite |
|