Produktmerkmale
- Die manuelle Kupplung verbindet mehrere Leitungen auf einmal.
- (2) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen.
- Kompakte Gehäusegröße.
- Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
- Patentierte Verriegelung zieht die Versorgungsleitungen ein.
- Nennlebensdauer: 30.000 Zyklen.
| Specification | Value |
|---|---|
| Art der Einhaltung | Keine |
| Art der Verriegelung | Handbuch |
| Mindest-Kupplungskraft | |
| Minimale Betriebstemperatur | -28.9 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 65.6 °C |
| Modul-Wohnungen | 2 |
| Modul-Typ | Mittel |
| Anzahl der Ports | 0 |
| Hafen Typ | Keine |
| Gewicht | 1.2 kg |
| X/Y-Einhaltungsbereich | |
| Z Einhaltung der Vorschriften |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| UC-GH5 Meister | Manuelle Utility Coupler Base Assembly |
| UC-GH5 Werkzeug | Manuelle Utility Coupler Base Assembly |