Utility-Koppler

Utility-Kupplungen: UC-GL5

Utility-Kupplungen: UC-GL5

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität zur Gewährleistung einer zuverlässigen Verbindung.
  • Sensoren zur Erkennung des Vorhandenseins der Werkzeugseite verfügbar.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Ermöglicht die direkte Montage des DL4-Moduls auf den Flächen B und D.

Modellnummer:  UC-GL5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • (4) Montageflächen zur Befestigung von Standard-ATI-Versorgungsmodulen zur Leistenmontage
  • Eingebaute Konformität zur Gewährleistung einer zuverlässigen Verbindung.
  • Sensoren zur Erkennung des Vorhandenseins der Werkzeugseite verfügbar.
  • Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
  • Ausrichtungsstifte aus gehärtetem Edelstahl.
  • Ermöglicht die direkte Montage des DL4-Moduls auf den Flächen B und D.
Specification Value
Art der Einhaltung Integriert
Art der Verriegelung Keine
Mindest-Kupplungskraft 2200 N
Minimale Betriebstemperatur -28.9 °C
Maximale Betriebstemperatur 65.6 °C
Modul-Wohnungen 4
Modul-Typ Schwer
Anzahl der Ports 2
Hafen Typ Geprüft
Gewicht 8.4 kg
X/Y-Einhaltungsbereich ±4,1 mm
Z Einhaltung der Vorschriften 2 mm
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GL5-konforme Versorgungskupplung, G-Anschlussgewinde Zeichnungen Englisch
GL5-R Utility Coupler Zeichnung Zeichnungen Englisch
GLx Utility Coupler Handbuch (inkl. GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
UC-GL5 Master-Euro Konforme Versorgungskupplung mit (2) G 1/2 geprüften Anschlüssen und kurzen Ausrichtungsstiften
UC-GL5 Werkzeug-Euro Utility-Kupplung mit (2) G 1/2-Anschlüssen

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…