Produktmerkmale
- (4) Montageflächen zur Befestigung von ATI-Standardmodulen für die Leistenmontage
- Entwickeltes Konformitätsmodul zur Befestigung am Master oder Werkzeug.
- Integrierter Verriegelungsmechanismus.
- Integrierte Sensoren erkennen die Anwesenheit der Werkzeugseite und den verriegelten oder entriegelten Zustand.
- Antriebszylinder und Linearantriebe verfügbar.
- (4) Integrierte 1″ Luftdurchlassöffnungen mit hohem Durchfluss.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Art der Einhaltung | Modular |
| Art der Verriegelung | Automatisch |
| Mindest-Kupplungskraft | |
| Minimale Betriebstemperatur | -28.9 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 65.6 °C |
| Modul-Wohnungen | 4 |
| Modul-Typ | Schwer |
| Anzahl der Ports | 4 |
| Hafen Typ | Pass Thru |
| Gewicht | 17.1 kg |
| X/Y-Einhaltungsbereich | ±7,6 mm |
| Z Einhaltung der Vorschriften | -11 mm |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| UC-GL6L | Utility-Kupplung mit (4) 1″ NPT-Durchgangsanschlüssen |
| UC-GL6 Meister | Utility-Kupplung mit (4) 1″ NPT-Durchgangsanschlüssen |