Produktmerkmale
- (16) M5 und (4) 1/8 G (BSPP) Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten Paket von 2,31 kg
- No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 3,0 mm.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Direkte Montage an 100-mm-ISO-Montagemuster-Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
- Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
- Vier (4) Abflachungen für die Montage von Zusatzmodulen zur Erhöhung der Funktionalität verfügbar
- Ausrichtungsmerkmale im Gehäuse des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
- Integrierte Ver-/Entriegelungsabtastung zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
Spezifikation | Wert |
---|---|
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) | 5800 N |
Maximaler Verriegelungsabstand | 2.54 mm |
Passthrough-Anschlussgrößen | (16) M5 und (4) 1/8 BSPP |
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl | 20 |
Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0152 mm |
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 50 kg |
X/Y Statisches Moment Kapazität | 226 Nm |
Z Statisches Moment Kapazität | 226 Nm |
Master Seite Gewicht | 1.53 kg |
Werkzeugseite Gewicht | 0.78 kg |
Gewicht im gekoppelten Zustand | 2.31 kg |
Betätigungsart | Pneumatisch |
Roboter Handgelenk Typ | Standard |
Farbe | Schwarz |
Hafengewinde | BSPP/G-Gewinde |
Herunterladen | Beschreibung |
---|---|
QC-50 Werkzeug-Euro | QC-50 Werkzeug – Euro |
QC-50 Meister-Euro | QC-50 Master – Euro |
- Filtern nach Teil Nummer
- TSM
Teil Nummer | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() |
TSM |
Das ATI Medium Tool Stand System, oder TSM, ist mit der mittleren Reihe von Werkzeugwechslern kompatibel. TSM Pin & Bushing unterstützt QC-60 bis QC-110. TSM V-Block unterstützt QC-40 bis QC-110. Diese Systeme sind für maximale Flexibilität ausgelegt und passen zu den meisten Kundenanwendungen. Das modulare System ermöglicht es Ihnen, Ihr eigenes Werkzeugregal zu bauen, basierend auf der Anzahl der Werkzeuge, der Positionierung, der Ausrichtung und den erforderlichen Montageanordnungen. Die TSM-Montageoptionen bieten einzigartige Möglichkeiten, eine komplette Anordnung von Modulen zu verwenden oder nur die Stift- und Buchsenmodule für die Werkzeugschnittstelle zu nutzen und sie auf Ihrer eigenen Vorrichtung zu montieren. |
|