Produktmerkmale
- Modularer Aufbau: Hohe Leistung, Kühlmittel, Servo, Kommunikation und diskrete Signalfunktionen sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
- Bereitschaftssensoren (2) erkennen, wenn sich die Werkzeugplatte innerhalb von 1,5 mm (0,06 inch) von der Masterplatte befindet und signalisieren damit die Verriegelungsbereitschaft.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Der große Kolbendurchmesser und der nach außen gerichtete Kugelweg erhöhen die Momentenkapazität.
- Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
- Integrierte Ver-/Entriegelungsabfrage für Sicherheit.
- Kann direkt an die meisten 500 kg-Roboter montiert werden (kein SIP erforderlich).
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) | 38000 N |
| Maximaler Verriegelungsabstand | 2.54 mm |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0152 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 510 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 3290 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 3160 Nm |
| Master Seite Gewicht | 13.9 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 7.48 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 21.4 kg |
| Betätigungsart | Pneumatisch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| QC-313 Werkzeugwechsler Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| QC-313 Serie Basiswerkzeugwechsler Handbuch | Handbücher | Englisch |
| TSL-Hakenmodul, starr | Zeichnungen | Englisch |
| TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr | Zeichnungen | Englisch |
| TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank | Zeichnungen | Englisch |
| TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Pfostenmodul, (2) starre Hakenmodule, 48″ hoch | Zeichnungen | Englisch |
| TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| QC-313 Werkzeug | QC-313 Werkzeug |
| QC-313 Meister | QC-313 Meister |
- Filtern nach Teil Nummer
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
TSL |
Das ATI Large Tool Stand System (TSL) ist mit den ATI-Werkzeugwechsler-Modellen QC-150 und größer kompatibel. Das System ist auf Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und maximale Flexibilität ausgelegt, um den meisten Kundenanwendungen gerecht zu werden. Mit dem konfigurierbaren System können Sie die Höhe des Werkzeugs, den Versatz, die Abschirmung und die Abtastung festlegen. Um Platz zu sparen, kann das TSL sogar zwei Werkzeuge auf demselben Pfosten lagern. Die TSLs von ATI sind derzeit in großen Automobilwerken auf der ganzen Welt im Einsatz. |
|
|
JJ10 | Dual Ledge Mount Adapter Modul |
|
|
JJ16 | Schiene, Adapter für Ledge-Montage, 7-Positionen |
|
|
JJ2 | Adapterbaugruppe – Zur Montage von Einzel- oder Doppelmodulen mit J16-Muster an QC |
|
|
JJ3 | Einzel- oder Doppel-J16-Montageadapter-Baugruppe (5″ Adapterbreite) |
|
|
JJ6 | Distanzmodul-Adapter – Verwendung gegenüber NA2/NA3 Werkzeughaken |
|
|
JM2 | Adapterbaugruppe – Zur Montage von PG0-, PN2- oder HA6-Modulen an QC |
|
|
JM4 | Adapterbaugruppe für V300-Modul |
|
|
Jxx-AIR-1 | Jxx Luftadapter |
|
|
Jxx-AIR-2 | Lock/Unlock-Luftadapter mit Lock/Unlock/RTL-Sensoreingängen mit Hardware aus Edelstahl. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxx Ventiladapter – Doppelmagnetventil, Ventildurchführung, Prox & Drucksensoren |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Jxx Ventiladapter mit einem Doppelmagneten |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Jxx Ventiladapter mit Doppelmagneten und Ventildurchführung |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten und Ventildurchgang |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Ventiladapter mit Doppelmagneten mit Ventildurchführung und Druckschalter |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Tooling-Hakenplatten-Baugruppe, leer |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte mit (4) M8, (4) M6 Dübeln |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
TSL-Stift- und Buchsenmodul, starr |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
TSL-Hakenmodul, starr |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
TSL-Pfostenmodul, (1) Modul mit starrem Stift und Buchse, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
TSL-Pfostenmodul, (1) starres Hakenmodul, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL-Pfostenmodul, Doppelständer mit (2) starren Hakenmodulen, 48″ hoch |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
TSL-Pfostenmodul, (2) starre Stift- und Buchsenmodule, 48″ hoch |
|