Produktmerkmale
- (4) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 572-Gramm-Paket
- Manueller Werkzeugwechsler für Cobots bis zu 25 kg Traglast und Industrieroboter bis zu 10 kg Traglast.
- Direkte Montage an ISO 9409-1-50-4-M6 Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe.
- Schneller Austausch der Endeffektoren mit Hebelwirkung; keine Werkzeuge erforderlich.
- Eine (1) Abflachung für die Montage von elektrischen Modulen zur Erweiterung der Funktionalität verfügbar
- Sekundäre Verriegelungsfunktion stellt sicher, dass sich der Hebel nicht löst, wenn er eingeklemmt wird
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Maximaler Verriegelungsabstand | 1.0 mm |
| Passthrough-Anschlussgrößen | (4) M5 |
| Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl | 4 |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0102 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 25 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 25 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 25 Nm |
| Master Seite Gewicht | 0.386 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.186 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 0.572 kg |
| Betätigungsart | Handbuch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Hafengewinde | M5-Gewinde |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9122-050T-000 | MC-50 Manueller Werkzeugwechsler, werkzeugseitig |
| 9122-050M-000 | MC-50 Manueller Werkzeugwechsler, Hauptseite |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9122-050M-IP-11858
- 9005-20-9217
- 9005-20-9115
- 9005-20-9112
- JJ112
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9122-050M-IP-11858 | IP-Kit für MC-50M bis BC 80, (6)M8, Boss 50, D8 |
|
|
9005-20-9217 | Aufsatzplatten-Kit, 25 mm Außendurchmesser, für QC mit 16 mm Aufsatzplattenaussparung, Einzelbefestigung M3 SHCS |
|
|
9005-20-9115 |
Verschraubungssatz, (2) gerade Verschraubungen (M5 Außengewinde x 4mm Rohr) |
|
|
9005-20-9112 |
Verschraubungssatz, (2) Schwenkbogenverschraubungen (M5 Außengewinde x 4 mm Rohr) |
|
|
JJ112 | Adapterplatte für K-Serie Muster auf MC-50. |
|