Robotische Werkzeugwechsler

QC-11

QC-11-E Werkzeugwechsler

  • Pneumatisch betätigt
  • 16 kg Empfohlene Nutzlastgrenze
Modellnummer:  tool-changers-qc-11
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Nutzlast-Tabelle

Produktmerkmale

  • (6) M5 oder #10-32 Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 245-Gramm-Paket
  • Die No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 1,5 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Krafteinwirkung auf den Kolben.
  • Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
  • Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Eine (1) Abflachung für die Montage von elektrischen Modulen zur Erhöhung der Funktionalität verfügbar
  • Ausrichtungsmerkmale im Körper des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
Specification Value
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 1100 N
Maximaler Verriegelungsabstand 1.52 mm
Passthrough-Anschlussgrößen (6) M5 oder #10-32
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 6
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0102 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 16 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 20.3 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 12.4 Nm
Master Seite Gewicht 0.163 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.0816 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 0.245 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde M5-Gewinde
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-11 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-5, QC-11, QC-20, QC-21, QC-27 Installations- und Betriebshandbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-11 Werkzeug-Euro QC-11 Werkzeug – Euro
QC-11 Meister-Euro QC-11 Master – Euro
Teil Nummer Beschreibung
9120-TSS-HBQ-7123

TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-5,11 – Blank

9120-TSS-HVQ-3314

TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-5, 10, 11 – 3 Stifte

9120-TSS-MMB-7124

TSS-Montagemodul

9120-TSS-VBB-7963

TSS Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank

Kompatible Module

5 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…