Werkzeugwechsler

QC-21

QC-21-E Werkzeugwechsler

Die Werkzeugwechsler von ATI ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffektoren mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und hohe Betriebszyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation

  • (8) 1/8 G (BSPP) Integrierte Luftdurchführungen in einem kompakten Gehäuse von 794 Gramm
  • No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 2,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
  • Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
Modellnummer:  tool-changers-qc-21
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Nutzlast-Tabelle

Produktmerkmale

  • (8) 1/8 G (BSPP) Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten Gehäuse von 794 Gramm
  • No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 2,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
  • Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Ein (1) Flachstück zur Montage von Werkzeugwechsler-Modulen für erhöhte Funktionalität
  • Ausrichtungsmerkmale sorgen für Torsionsfestigkeit
  • Mit optionalen Ver-/Entriegelungssensoren.
Specification Value
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 2300 N
Maximaler Verriegelungsabstand 2.03 mm
Passthrough-Anschlussgrößen (8) 1/8 NPT; G 1/8 (BSPP)
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 8
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 25 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 56.5 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 35 Nm
Master Seite Gewicht 0.476 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.318 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 0.794 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde BSPP/G-Gewinde
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-021 Zeichnungen Englisch
9610-20-2254 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-21 Werkzeug-Euro QC-21 Werkzeug – Euro
QC-21MZW10 Meister-Euro QC-21MZW10 Master – Euro
QC-21 Meister-Euro QC-21 Master – Euro
Artikelnummer Beschreibung
9120-TSS-HBQ-9483

TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-20/21/22 – Blank

9120-TSS-HVQ-3319

TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-20, 21, 21E – 3 Stifte

9120-TSS-MS-6602

Manuelle Werkzeugablage für QC-20/21 Werkzeuge

9120-TSS-MMB-7130

Montagemodul für TSS und manuelle Koppler

9120-TSS-VBB-7963

TSS Vertikale Werkzeugschnittstellenplatte – Blank

Kompatible Module

49 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…