Werkzeugwechsler

QC-110

QC-110-E Werkzeugwechsler

Die Werkzeugwechsler von ATI ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffektoren mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und hohe Betriebszyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation

  • (8) 3/8 G (BSPP) Integrierte Luftdurchlassanschlüsse in einem kompakten 5,9 kg Paket
  • No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 3,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Direkte Montage an 125-mm-ISO-Montagemuster-Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
  • Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
Modellnummer:  tool-changers-qc-110
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Nutzlast-Tabelle

Produktmerkmale

  • (8) 3/8 G (BSPP) Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 5,9 kg Paket
  • No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 3,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Direkte Montage an 125-mm-ISO-Montagemuster-Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
  • Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Zwei (2) Abflachungen zur Montage von Werkzeugwechsler-Modulen für erhöhte Funktionalität
  • Ausrichtungsmerkmale im Gehäuse des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
  • Integrierte Ver-/Entriegelungsabtastung zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
Specification Value
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 12000 N
Maximaler Verriegelungsabstand 3.05 mm
Passthrough-Anschlussgrößen (8) 3/8 NPT
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 8
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 180 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 784 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 784 Nm
Master Seite Gewicht 3.63 kg
Werkzeugseite Gewicht 2.27 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 5.9 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde BSPP/G-Gewinde
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-110 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-110 Euro Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-110 Basis-Werkzeugwechsler mit 14 BSPP-Anschlüssen Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-110 Basis Werkzeugwechsler Handbuch Modul Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-110 Meister-Euro QC-110 Master – Euro
QC-110 Werkzeug-Euro QC-110 Werkzeug – Euro
Teil Nummer Beschreibung
9120-TSM-HBQ-8439

TSM-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-110 – Blank

9120-TSM-HBB-9223

TSM-Werkzeugschnittstellenplatte – leer

9120-TSM-VBB-8441

TSM-Werkzeugschnittstellenplatte – leer

Kompatible Module

83 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…