Kraft-Drehmoment-Sensoren

Mini45 Kraft-/Drehmomentsensor

Mini45 Kraft-/Drehmomentsensor, 580 N / 20 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 12-poliger Amphenol-Rundstecker

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 580 N Kraft und 20 Nm Drehmoment, ideal für Tests und Roboterautomatisierung
  • Formfaktor – Kompaktes, flaches Design mit hoher Kapazität, externer Elektronik und einer Durchgangsbohrung für die Durchführung von Gestängen oder Kabeln.
  • Analoger Ausgang (+/-10 V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 5,7- bis 25,3-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  mini45-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 580 N Kraft und 20 Nm Drehmoment, ideal für Tests und Roboterautomatisierung
  • Formfaktor – Kompaktes, flaches Design mit hoher Kapazität, externer Elektronik und einer Durchgangsbohrung für die Durchführung von Gestängen oder Kabeln.
  • Analoger Ausgang (+/-10V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten PLCs, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 5,7- bis 25,3-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP20 für kontrollierte Umgebungen – Bietet grundlegenden Schutz gegen feste Gegenstände, ideal für den Einsatz in sauberen, trockenen und geschlossenen Industrie- oder Laborumgebungen
Specification Value
Messbereich 580 N / 20 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±580 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±20 Nm
Z Kraftmessbereich ±1160 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±20 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.25 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.005 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.25 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.003 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±5100 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±10000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±110 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±140 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 7.4×10^7 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 1.7×10^4 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 9.8×10^7 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 3.5×10^4 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 5600 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 5400 Hz
Andere
Höhe 15.7 mm
Gewicht 0.0917 kg
Durchmesser 45 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 12-polig rund Amphenol
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Download-Typ Sprache
9230-05-1369 Zeichnungen Englisch
9230-05-1431 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
Mini45 Komplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-TW-MINI45-AE-X.X Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-TW-MINI45-AE-X.X
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-IFPS-1

DAQ-Schnittstelle Stromversorgung

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-580-20580 N1160 N20 Nm20 Nm0.25 N0.25 N0.0053 Nm0.0027 Nm
SI-290-10290 N580 N10 Nm10 Nm0.125 N0.125 N0.0027 Nm0.0013 Nm
SI-145-5145 N290 N5 Nm5 Nm0.0625 N0.0625 N0.0013 Nm0.0007 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…