Kraft-Drehmoment-Sensoren

Omega250 Kraft-/Drehmomentsensor

Omega250 Kraft-/Drehmomentsensor, 16000 N / 2000 Nm Nutzlast, analog (+/-10V), 20-poliger Lemo-Stecker

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 16000 N Kraft und 2000 Nm Drehmoment, gebaut für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Formfaktor – Das industrietaugliche Design mit eingebetteter Elektronik gewährleistet eine breite Plattformkompatibilität mit Industrieplattformen, mit der Präzision und Zuverlässigkeit für die chirurgische Robotik
  • Analoger Ausgang (+/-10 V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 10,1- bis 40,8-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  omega250-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 16000 N Kraft und 2000 Nm Drehmoment, gebaut für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Formfaktor – Das industrietaugliche Design mit eingebetteter Elektronik gewährleistet eine breite Plattformkompatibilität mit Industrieplattformen, mit der Präzision und Zuverlässigkeit für die chirurgische Robotik
  • Analoger Ausgang (+/-10 V) – Ermöglicht eine einfache Kraft- und Drehmomentrückmeldung in Echtzeit, die mit den meisten SPS, Steuerungen und Datenerfassungssystemen kompatibel ist.
  • Extrem hohe Festigkeit – EDM-Drahtschnitt aus hochfestem Edelstahl. Die maximal zulässigen Überlastungswerte betragen das 10,1- bis 40,8-fache der Nennkapazität.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzart IP60 für staubdichten Schutz – Vollständig gegen das Eindringen von Staub abgedichtet, wodurch er sich für trockene, partikelreiche Umgebungen wie Bearbeitung oder Materialtransport eignet
Specification Value
Messbereich 16000 N / 2000 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±16000 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±2000 Nm
Z Kraftmessbereich ±32000 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±2000 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 4 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.5 Nm
Z Force Sensing Auflösung 8 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.5 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±160000 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±330000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±21000 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±25000 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 4.2×10^8 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 3.0×10^6 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 5.6×10^8 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 6.2×10^6 Nm/Rad
Resonanzfrequenz
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 780 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 770 Hz
Andere
Höhe 94.9 mm
Gewicht 31.8 kg
Durchmesser 295 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP60
Kommunikationsschnittstelle Analog (+/-10V)
Genauigkeit (% Skalenendwert) 0.75 – 1.25%
Latenzzeit <1 ms
Stichprobenrate 40 kHz
Anschluss 20-polig Lemo
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Herunterladen Download-Typ Sprache
9230-05-1266 Zeichnungen Englisch
9230-05-1370 Zeichnungen Englisch
Handbuch für F/T-Sensor-Datenerfassungssysteme (DAQ) Handbücher Englisch
Omega250 Komplexe Belastungsdiagramme Komplexer Belastungsgraph Englisch
ATIDAQFT.NET.MSI (Demo-Version 2.1, .NET Framework 4.8) Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-ECAT-OMEGA250-IP60 Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-ECAT-OMEGA250-IP60
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9105-C-L-PS-10

DAQ IP60/65/68 Messwandlerkabel, IP68 Lemo-Stecker zur Stromversorgung, 10m

Werkzeugständer 9105-C-L-PS-5

DAQ IP60/65/68 Wandlerkabel, IP68 Lemo-Stecker zur Stromversorgung, 5m

Werkzeugständer 9105-C-PS-U-2

Kabel vom Netzteil oder der Interface-Netzteilbox zur Messkarte, unterminiert, 2m

Werkzeugständer 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Federklemmen, mioDAQ Gerät
Werkzeugständer 9105-PS-1

DAQ-Messwandler-Stromversorgung

KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-16000-200016000 N32000 N2000 Nm2000 Nm4 N8 N0.5 Nm0.5 Nm
SI-8000-10008000 N16000 N1000 Nm1000 Nm2 N4 N0.25 Nm0.25 Nm
SI-4000-5004000 N8000 N500 Nm500 Nm1 N2 N0.125 Nm0.125 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…