Kraft-Drehmoment-Sensoren

Sano74 Kraft-/Drehmomentsensor

Sano74 Kraft-/Drehmomentsensor, 130 N / 12 Nm Nutzlast, EtherCAT & RS485

  • Optimiert für die Roboterchirurgie – Sano74 wurde entwickelt, um die IEC 60601 ESD-Anforderungen zu übertreffen, und verfügt über eine konforme Beschichtung für chemische Beständigkeit gegen Desinfektionsspritzer zwischen den Eingriffen.
  • Vereinfachte Systemarchitektur – Sano74 unterstützt Daisy-Chaining über Dual-Port-EtherCAT, verfügt über einen seriellen Port für Online-Diagnosen und bietet eine 20-mm-Durchgangsbohrung für nachgelagerte Geräteversorgungen.
  • Hochpräzise Echtzeitdaten – Mit 5x höherer Auflösung und 8kHz Echtzeitdaten-Streaming bietet Sano74 erweiterte Genauigkeitsbereiche zur Unterstützung erweiterter chirurgischer Instrumente.
  • Optimierte Konnektivität – Sano74 bietet flexible Konnektivität mit FFC- und kabelgebundenen OEM-Optionen, EtherCAT IN/OUT, Stromschnittstelle und serieller RS485-Kommunikation.
  • Dynamische Umgebungsstabilität – Ausgestattet mit mehreren Thermistoren und Software-aktivierter Kompensation gewährleistet Sano74 statische und transiente Temperaturstabilität durch thermische Kalibrierung.
Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  sano74-force-torque-sensor
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Kalibrierung

Produktmerkmale

  • Optimiert für die Roboterchirurgie – Sano74 wurde entwickelt, um die IEC 60601 ESD-Anforderungen zu übertreffen, und verfügt über eine konforme Beschichtung für chemische Beständigkeit gegen Desinfektionsspritzer zwischen den Eingriffen.
  • Vereinfachte Systemarchitektur – Sano74 unterstützt Daisy-Chaining über Dual-Port-EtherCAT, verfügt über einen seriellen Port für Online-Diagnosen und bietet eine 20-mm-Durchgangsbohrung für nachgelagerte Geräteversorgungen.
  • Hochpräzise Echtzeitdaten – Mit 5x höherer Auflösung und 8kHz Echtzeitdaten-Streaming bietet Sano74 erweiterte Genauigkeitsbereiche zur Unterstützung erweiterter chirurgischer Instrumente.
  • Optimierte Konnektivität – Sano74 bietet flexible Konnektivität mit FFC- und kabelgebundenen OEM-Optionen, EtherCAT IN/OUT, Stromschnittstelle und serieller RS485-Kommunikation.
  • Dynamische Umgebungsstabilität – Ausgestattet mit mehreren Thermistoren und Software-aktivierter Kompensation gewährleistet Sano74 statische und transiente Temperaturstabilität durch thermische Kalibrierung.
Specification Value
Messbereich 130 N / 12 Nm
Erfassungsbereich
X/Y-Kraftmessbereich ±130 N
X/Y-Drehmomentmessbereich ±12 Nm
Z Kraftmessbereich ±400 N
Z Drehmomenterfassungsbereich ±12 Nm
Auflösung
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.015 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.000715 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.0325 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.000525 Nm
Überlastung
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±1200 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±4100 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±67 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±69 Nm
Steifigkeit
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 7.1×106 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 6.4×106 N/m
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 1.3×107 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 7.1×103 N/m
Andere
Höhe 28.8 mm
Gewicht 0.175 kg
Durchmesser 74 mm
Bewertung der Schnittstellenplatte IP20
Kommunikationsschnittstelle EtherCAT und RS485
Genauigkeit (% Skalenendwert) 1%
Latenzzeit <1 ms
Datenrate 8 kHz / 3 MBd
Stichprobenrate 8 kHz
Anschluss Direct-to-Board
Die Genauigkeitsangaben variieren je nach Messachse. Für detaillierte Spezifikationen und achsspezifische Genauigkeitsdaten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Sano74 F/T Sensor Handbuch Handbücher Englisch
9630-05-0064 Zeichnungen Englisch
Sano74 ECAT3 F/T Software Software Englisch
Herunterladen Beschreibung
9105-SANO74-M12 Link zum 3C-CAD-Modell für 9105-SANO74-M12
Teil Nummer Beschreibung
Standardbild 9105-FTI-SANO-EVALKIT  Sano74 Evaluierungskit
KalibrierungX/Y-KraftmessbereichZ-KraftmessbereichX/Y-DrehmomentmessbereichZ-DrehmomentmessbereichAuflösung X/Y-KraftsensorikZ Auflösung der KraftsensorenAuflösung der X/Y-DrehmomentabtastungZ Auflösung der Drehmomenterfassung
SI-120-12130 N400 N12 Nm12 Nm0.015 N0.0325 N0.0007 Nm0.0005 Nm

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…