Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AC2

Luftmodule: AC2

(4) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse (Hauptseite) und Durchgang (Werkzeugseite) und (2) 3/4 NPT Vakuumanschlüsse (Haupt- und Werkzeugseite)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AC2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht Luft- und Vakuumservice vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • (4) 3/8 NPT Luftanschlüsse.
  • (2) 3/4 NPT Vakuumanschlüsse (Master und Tool).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master-Seite Gewicht 0.84 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.16 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AC2 Luftmodul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AC2 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AC2-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (4) 3/8u201d NPT selbstdichtenden Anschlüssen und (2) u00beu201d NPT Vakuumanschlüssen
9121-AC2-M Pneumatisches Hauptmodul mit (4) 3/8u201d NPT selbstdichtenden Anschlüssen und (2) u00beu201d NPT Vakuumanschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AC2-M (4) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse und (2) 3/4 NPT Vakuumanschlüsse
Werkzeugständer 9121-AC2-T (4) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse und (2) 3/4 NPT Vakuumanschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…