Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AQ2

Luftmodule: AQ2

(4) G 1/2 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse (AQ2-M/T) und Durchgangsanschlüsse (AQ7-T) – nur Luftmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: AQ2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • G 1/2 (BSPP) Anschlüsse.
  • (4) selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 3.1
Master Seite Gewicht 1.20 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.86 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AQ2 Luftmodul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AQ2-M,AQ7-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
AQ2 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AQ7-T Pneumatikmodul mit (4) u00bd G-Durchgangsanschlüssen – Werkzeugseite
9121-AQ2-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (4) u00bdu201d G selbstdichtenden Anschlüssen
9121-AQ2-M Pneumatisches Hauptmodul mit (4) selbstdichtenden Anschlüssen u00bd G
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AQ2-M (4) G 1/2 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-AQ2-T (4) G 1/2 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-AQ7-T (4) G 1/2 (BSPP) Durchgangsanschlüsse – nur Luftmodul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…