Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: P38A

Luftmodule: P38A

(4) 3/8 NPT oder G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul. Axialer Anschluss.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  P38A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 3/8 NPT oder G (BSPP) Anschlüsse.
  • (4) pneumatische Durchgangsanschlüsse.
  • Axialer Anschluss.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 2.45
Master Seite Gewicht 0.21 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.21 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
P38A Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
P38A Euro Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
P38P38AP38AV-T Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-P38A-T-E Pneumatisches Werkzeugmodul mit (4) axialen Durchgangsanschlüssen G 3/8
9120-P38A-M Master (4) 3/8NPT Axialanschlüsse Verteiler
9120-P38A-M-E Pneumatisches Mastermodul mit (4) axialen Durchgangsanschlüssen G 3/8
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-P38A-M (4) 3/8 NPT oder G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul. Axialer Anschluss.
Werkzeugständer 9120-P38A-M-E (4) 3/8 NPT oder G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul. Axialer Anschluss.
Werkzeugständer 9120-P38A-T (4) 3/8 NPT oder G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul. Axialer Anschluss.
Werkzeugständer 9120-P38A-T-E (4) 3/8 NPT oder G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul. Axialer Anschluss.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…