Uncategorized

Kamera-Kit-Modul: UF2

Kamera-Kit-Modul: UF2

  • Kamera-Bausatz.
  • Besteht aus dem elektrischen Modul GB8, dem elektrischen Modul R4 und dem Montageadapter JJ14
  • GB8-Modul und R4-Modul an JJ14-Montageadapter-Baugruppe montiert.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  UF2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Kamera-Kit.
  • Besteht aus dem elektrischen Modul GB8, dem elektrischen Modul R4 und dem Montageadapter JJ14
  • GB8-Modul und R4-Modul an JJ14-Montageadapter-Baugruppe montiert.

Werkstoffe

  • GB8 – Aluminiumgehäuse und Delrin®.
  • R4 – Nitril-Dichtungen.
  • JJ14 – Adapterplatte aus Aluminium und Stahlstifte.
Spezifikation Wert
Master-Seite Gewicht 0.87 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.73 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Kamera-Kit-Modul
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
JJ14 Master Adapter Montagezeichnung Zeichnungen Englisch
R4 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
UF2-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-UF2-M Kamera-Kit Master Side
9121-UF2-T Kamera-Kit Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-UF2-M Kamera-Kit – Bestehend aus elektrischem Modul GB8, elektrischem Modul R4 und Montageadapter-Baugruppe JJ14 – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-UF2-T Kamera-Kit – Bestehend aus elektrischem Modul GB8, elektrischem Modul R4 und Montageadapter JJ14 – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…