Konforme Entgratungsklinge: CDB-8-11

Konforme Entgratungsklinge: CDB-8-11

  • Geeignet für leichtes und mittelschweres Entgraten, Anfasen und Schaben von Kunststoff-, Aluminium-, Stahl- und Messingteilen.
  • Hervorragender Ersatz für manuelle Entgratungsarbeiten.
  • Verwendet branchenübliche Klingen und Medien.
  • Schwimmende radiale und axiale Nachgiebigkeit reduziert die Roboterprogrammierung.
  • Einstellbare Nachgiebigkeit durch Variieren des Versorgungsluftdrucks.
  • Wird an einem Roboter, einer Werkbank oder einer Halterung befestigt.

Modellnummer: CDB-8-11
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • Geeignet für leichtes und mittelschweres Entgraten, Anfasen und Schaben von Kunststoff-, Aluminium-, Stahl- und Messingteilen.
  • Hervorragender Ersatz für manuelle Entgratungsarbeiten.
  • Verwendet branchenübliche Klingen und Medien.
  • Schwimmende radiale und axiale Nachgiebigkeit reduziert die Roboterprogrammierung.
  • Einstellbare Nachgiebigkeit durch Variieren des Versorgungsluftdrucks.
  • Wird an einem Roboter, einer Werkbank oder einer Halterung montiert.
Spezifikation Wert
Axiale Nachgiebigkeit 8 mm
Axiale Nachgiebigkeit Kraft 13 N – 67 N
Spannzange Einfacher Kugelverschluss – Schnittstelle zu Noga- oder Shaviv-Klingen
Medien wechselnde Art Handbuch
Montage-Merkmal Nur Schwalbenschwanz hinten
Radiale Einhaltung ±5.5º
Radiale Nachgiebigkeit Kraft 25 N – 76 N
Gewicht 1.1 kg
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Konforme Entgratungsklinge (CDB) Zeichnung Zeichnungen Englisch
Handbuch für konforme Entgratungsklingen (9150-CDB-x-xx-xxx) Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9005-50-6115 (45 Grad) QC-22T zu Schwalbenschwanz Stil A 45u00b0 Schnittstelle Platte
9005-50-6080 Schnittstellenplattensatz, Schwalbenschwanzform A zu BC 50, (4) M6, Ansatz 31,5, Dübel 6
9005-50-6056 Bit-Halter Werkzeugblock, CDB
9150-CDB-8-11-000 Nachgiebige Entgratungsklinge, 8 mm Hub, 11 Grad radiale Nachgiebigkeit
9005-50-6115 (90 Grad) QC-22T zu Schwalbenschwanz Stil A 90u00b0 Schnittstelle Platte
9005-50-1005 Adapterkit für die Heckmontage (RC100-Serie, RC300-Serie)
Teil Nummer Beschreibung
Bausatz Schwalbenschwanzrohling 9005-50-1005 Schwalbenschwanzrohlingsatz „Stil A“ (CDB, RC100, RC300)
9005-50-6080

Schwalbenschwanz BC50-Bausatz „Stil A“ (CDB, RC100, RC300) (4) M6, Nase 31,5, Dübel 6

9005-50-6081

Schwalbenschwanz BC31.5 Bausatz „Stil A“ (CDB, RC100, RC300) (4) M5, Ansatz 20, Dübel 5

9005-50-6082

Schwalbenschwanz BC31.5 Bausatz „Stil A“ (CDB, RC100, RC300) (7) M5, Ansatz 20, Dübel 5

9005-50-6115

QC-22T zu Schwalbenschwanz Typ A 45⁰ und 90⁰ Schnittstellenplatte (CDB, RC100, RC300) BC63, M6, Boss 40, Dübel

9005-50-6069

CDB-Einsatz, Stil C, Abstreifer, Shaviv C42

Klingeneinsatz für CDB 9005-50-6071 CDB-Einsatz, Stil E, Klinge, Shaviv E100
9005-50-6070

CDB-Einsatz, Typ D, Blechabstreifer, Shaviv D80C

9005-50-6072

CDB-Einsatz, Stil E, Klinge, Shaviv E100C

9005-50-6073

CDB-Einsatz, Stil E, Klinge, Shaviv E100D

9005-50-6074

CDB-Einsatz, Stil E, Klinge, Shaviv E200

9005-50-6075

CDB-Einsatz, Stil E, Klinge, Shaviv E300

9005-50-6076

CDB-Einsatz, Stil E, Klinge, Shaviv E320

9005-50-6078

CDB-Einsatz, Stil F, Senker, Shaviv F20

9005-50-6079

CDB-Einsatz, Stil F, Senker, Shaviv F26X

Werkzeugblock für Bithalter 9005-50-6056 Bit-Halter Werkzeugblock
Medienwerkzeug-Wechselkit 9005-50-6052 Media Tool Change Kit
9005-50-6160

Koaleszenzfilter/Regler Luftvorbereitungssatz (trockene Luft). Lufteinlass: 1/2″ NPT. Luftauslass: 5/32″ Schlauchanschluss. Geliefert mit 10ft. Schlauch für die Einhaltung der Luft (5/32″).

9005-50-6164

Druckregler, 1-60 psi, 1/4 NPT. Einlass: 1/4″ NPT. Ausgang: 1/4″ NPT.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…