Produktmerkmale
Merkmale
- Das DeviceNet-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers mit Master- und werkzeugseitigen DeviceNet-Knoten
- (2) Mini-Steckverbinder für DeviceNet und Aux. Leistungsschnittstelle.
- Unterstützt Doppelmagnetventil-Adapter.
- Unterstützt die Überwachung der Luftversorgung über einen Druckschaltereingang.
- Lichtbogenschutz für Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom.
- Unterstützt NPN Lock, Unlock, Thermal 1 und RTL Sensoren (RTL Sensoren in Serie).
- Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt.
- Die zum Patent angemeldete Lichtbogenverhinderungsschaltung von ATI mit Sanftanlauffunktion schützt alle elektrischen Leistungskontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.
- Unterstützt werkzeugseitige TSI mit RFID-basiertem Sicherheitsschalter. Es können bis zu zwei (2) in Reihe geschaltete Sicherheitsschalter unterstützt werden. Drei (3) oder mehr in Reihe geschaltete Sicherheitsschalter können mit dem 9120-DU3SWITCHKIT (separat erhältlich) unterstützt werden.
- Eine flexible Manschette umgibt die Stiftleiste und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
- Transparentes Polycarbonat-Fenster
- Edelmetallbeschichtete Kontakte
- Delrin-Dichtungen
- Stiftblock aus Delrin.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | |
| Master Seite Gewicht | 1.05 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.68 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-DU3-T | DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Power Schnittstelle |
| 9121-DU3-M | DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Power Schnittstelle |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-DU3-M
- 9121-DU3-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DU3-M | DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Leistungsschnittstelle. Unterstützt Doppelmagnetventil-Adapter. Unterstützt die Überwachung der Luftzufuhr über einen Druckschaltereingang. Lichtbogenschutz für Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom. Unterstützt NPN Lock, Unlock, Thermal 1 und RTL Sensoren (RTL Sensoren in Serie). Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt – Master-Seite |
|
|
9121-DU3-T | DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Steckern für DeviceNet und Aux. Power Interface und (1) M12 4-Pin Buchse zur Unterstützung des Thermal 1 NPN Eingangs. Unterstützt Lichtbogenschutz am Master und 0-F Tool-ID. Unterstützt werkzeugseitige TSI mit RFID-basiertem Sicherheitsschalter – Werkzeugseite |
|