Produktmerkmale
Merkmale
- Das DeviceNet-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers mit Master- und werkzeugseitigen DeviceNet-Knoten. (ODVA-konformitätszertifiziert. Quick-Connect-kompatibel.)
- Ein integriertes Doppelmagnetventil (erhältlich auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
- Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
- Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
- Fünf (5) unabhängige Tool-ID (0-9) Schalter sind vorhanden.
- Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge.
- Kompaktes Design-Paket.
- Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt alle elektrischen Kontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
- Transparentes Polycarbonat-Fenster
- Edelmetallbeschichtete Kontakte
- Delrin-Dichtungen
- Nylon-Stiftblock.
Spezifikation | Wert |
---|---|
Elektrische Leistung |
Steuermodule – 24VDC Durchlaufsignale – 3 Amp/30VDC |
Master Seite Gewicht | 1.02 kg |
Werkzeugseite Gewicht | 0.61 kg |
Anzahl der Pins insgesamt | |
Pins Beschreibung | |
Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
Signalart |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
---|---|---|
DB12-M,DB10-T Modul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
DB12-M,DB10-T Steuer- und Signalmodul Handbuch | Handbücher | Englisch |
DB12-M,DB13-T Modul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
DB12Z1-M,DB13-T Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
DB12-M,DB13-T Steuer- und Signalmodul Handbuch | Handbücher | Englisch |
Herunterladen | Beschreibung |
---|---|
9121-DB10-T | Quick-Connect-fähiges DeviceNet-Modul, unterstützt die Lichtbogenvermeidung auf dem Master |
9121-DB12-M | Quick Connect-fähiger DNet Master mit Lichtbogenprävention, kein RTL-Bypass, Blockverriegelung ohne Werkzeug |
9121-DB13-T | Werkzeugseitiges Quick-Connect-fähiges DeviceNet Modul mit 5 unabhängigen Schaltern Tool-ID und mechanischem Schalter TSI, unterstützt Arc Prevention am Master, gleiche Tool-ID Bitmap wie DA2 Tool |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-DB10-T
- 9121-DB12-M
- 9121-DB13-T
Teil Nummer | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-DB10-T | Quick Connect fähiges DeviceNet Modul mit 5 unabhängigen Schaltern Tool-ID und mechanischem Schalter TSI, unterstützt Lichtbogenschalter auf der Master – Werkzeugseite |
|
![]() |
9121-DB12-M | Schnellanschlussfähiges DeviceNet-Modul mit Lichtbogenvermeidung, kein TSI-Bypass, Blockverriegelung ohne Werkzeug |
|
![]() |
9121-DB13-T | Quick Connect fähiges DeviceNet Modul mit 5 unabhängigen Schaltern Tool-ID und mechanischem Schalter TSI, unterstützt Arc Prevention auf dem Master, gleiche Tool-ID Bitmap wie DA2 Tool – Tool Side. |
|