Steuer- und Signalmodule

DeviceNet-Quick-Connect-Module: DB15

DeviceNet-Quick-Connect-Module: DB15

Quick Connect-fähiges DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Stromversorgungsschnittstelle, TSI auf dem Werkzeug, kein RTL-Bypass, Lichtbogenschutz auf Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master (RTL-Sensoren in Serie). Einschließlich 3-Pin M8-Anschluss für die Überwachung des Luftversorgungsdrucks. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DB15
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das DeviceNet-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers mit Master- und werkzeugseitigen DeviceNet-Knoten. (ODVA-konformitätszertifiziert. Quick-Connect-kompatibel.)
  • Ein integriertes Doppelmagnetventil (erhältlich auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • DB15 funktioniert nur mit JU6, JU7 Ventiladaptern.
  • Unterstützt die Überwachung der Luftzufuhr über den Druckschaltereingang.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Fünf (5) unabhängige Tool-ID (0-9) Schalter sind vorhanden.
  • Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge.
  • Kompaktes Design-Paket.
  • Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt alle elektrischen Kontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während des Koppelns/Entkoppelns verursacht werden kann.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Transparentes Polycarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Delrin-Dichtungen
  • Stiftblock aus Delrin.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuermodule – 24VDC
Durchlaufsignale – 3 Amp/30VDC
Master-Seite Gewicht 1.13 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.61 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DB15-M,DB10-T Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DB10-T Quick-Connect-fähiges DeviceNet-Modul, unterstützt die Lichtbogenvermeidung auf dem Master
9121-DB15-M Schnellanschlussfähiges DNet-Modul mit Lichtbogenvermeidung, ohne RTL-Bypass, mit Drucksensorik
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DB10-T Quick Connect fähiges DeviceNet Modul mit 5 unabhängigen Schaltern Tool-ID und mechanischem Schalter TSI, unterstützt Lichtbogenschalter auf der Master – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-DB15-M Quick Connect-fähiges DeviceNet-Modul mit (2) Mini-Anschlüssen für DeviceNet und Aux. Stromversorgungsschnittstelle, TSI auf dem Werkzeug, kein RTL-Bypass, Lichtbogenschutz auf Aux1, Aux2 und CAN V+ Strom. Sperren, Entsperren und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master (RTL-Sensoren in Serie). Einschließlich 3-Pin M8-Anschluss für die Überwachung des Luftversorgungsdrucks. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt – Master-Seite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…