Steuer- und Signalmodule

DeviceNet-Quick-Connect-Module: DB2

DeviceNet-Quick-Connect-Module: DB2

DeviceNet-Modul, das ein integriertes Ventil mit Werkzeugstandverriegelung (TSI) am Werkzeug unterstützt

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DB2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das DeviceNet-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers mit Master- und werkzeugseitigen DeviceNet-Knoten. (ODVA-konformitätszertifiziert. Quick-Connect-kompatibel.)
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (erhältlich auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Fünf (5) unabhängige Tool-ID (0-9) Schalter sind vorhanden.
  • Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Rhodiumbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung ODVA-konform
Master Seite Gewicht 0.77 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.61 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DB2-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
DB2 Steuerungs- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DB2-M SEM Quick Connect fähiges DeviceNet Master Modul mit Tool Stand Interlock am Werkzeug
9121-DB2-T SEM Quick-Connect-fähiges DeviceNet-Werkzeugmodul mit 5 unabhängigen Schaltern Tool-ID und mechanischem Schalter TSI
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DB2-M DeviceNet-Modul, das ein integriertes Ventil unterstützt, TSI on Tool, SEM – Masterseite
Werkzeugständer 9121-DB2-T DeviceNet-Modul, das ein integriertes Ventil mit TSI am Werkzeug unterstützt, SEM – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…