Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: SC30

Diskrete Module: SC30

Diskretes Modul, 25-Pin HAN-D Harting Stecker, 5-Pin Minifast Aux Power und 4-Pin M12 D-Codierter Stecker mit redundantem PROFINET Pass-Through, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren und integriertes Ventil, 0-9 Drehschalter Tool-ID, unterstützt TSI ohne RTL-Bypass am Tool

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  SC30
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Steuerung des Werkzeugwechslers und die Unterstützung der E/A der Roboterschweißzange für das End-of-Arm-Tooling.
  • Ein 25-poliger HAN-D Harting-Stecker, ein 5-poliger Minifast-Aux-Stromanschluss und ein 4-poliger M12 D-Codierstecker mit redundantem PROFINET-Pass-Through sind vorhanden.
  • Unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integrierte Ventilsteuerung.
  • 0-9 Drehschalter Tool-ID.
  • Unterstützt TSI ohne RTL-Bypass am Tool.
  • Ein federbelasteter Pin-Block ermöglicht die Kommunikation zwischen Master- und Tool-Modulen über ihre Schnittstelle, wenn diese gekoppelt sind.
  • Eine flexible Stiftmanschette umgibt den Stiftblock, um die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeit abzudichten.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Delrin-Abdeckungen
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Delrin-Stiftblöcke.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Hilfsenergie – 5 A/250 V
Signal – 5 Ampere/250V
PROFINET-Signale – 4 A/250 V
Werkzeugwechsler (TSI) – 4 A/24 V
Werkzeugwechsler (Werkzeug-ID) – 100 mA/50V
Werkzeugwechsler (Ventilsteuerung – 19-29V
Sensoren (L,U,RTL) – 10-30VDC Betriebsspannung, 150 mA Betriebsstrom
Master-Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt 40
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
SC30-M,SC30-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
SC30 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SC30-M Diskretes Modul, 25-Pin HAN-D Harting Stecker, 5-Pin Mini-Fast Aux Power und 4-Pin M12 D-Codierter Stecker mit redundantem PROFINET Pass-Through, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren und integriertes Ventil, unterstützt die aktualisierte TSI auf der Tool – Master Seite
Werkzeugständer 9121-SC30-T Diskretes Modul, 5-Pin Mini-Fast Aux Power, 4-Pin M12 D-codierter Stecker mit redundantem PROFINET Pass-Through, 0-9 Drehschalter Tool-ID, unterstützt TSI ohne RTL-Bypass – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…