Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: SC7

Diskrete Module: SC7

Harting Modul, unterstützt Servo Power und Encoder Signale, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren und integriertes Ventil, 0-9 Tool-ID, unterstützt TSI am Werkzeug

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: SC7
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Ein Harting 10B-Stecker ist für den Anschluss an das Master-Modul vorgesehen, um den Werkzeugwechsler und kundenspezifische E/A zu unterstützen. Die Harting-Schnittstelle ist mit einigen ABB-Roboterausstattungspaketen kompatibel.
  • Ein Harting 10B-Steckverbinder ist am Werkzeugmodul vorhanden, um Servomotor- und Drehgebersignale sowie Feldbus-Datensignale zu unterstützen.
  • Ein gefederter Pin-Block ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Master- und dem Tool-Modul, wenn diese gekoppelt sind.
  • Eine flexible Stiftmanschette umgibt die Stiftleiste, um die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeit abzudichten.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckung
  • Transparentes Polycarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Delrin-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Leistung – 7 @ 15 Amp/500V
Signal – 14 @ 3 A/24 V
Werkzeugwechsler – 6 @ 3 A/24 V
Feldbus – 12 @ 3 Amp/24V
Master Seite Gewicht 1.41 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.25 kg
Anzahl der Pins insgesamt 39
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
SC7 Modul Maßzeichnung Zeichnungen Englisch
SC7 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-SC7-T Harting Werkzeugmodul, unterstützt Servo-Power und Encoder-Signale, PROFIBUS/DeviceNet, 0-9 Tool-ID
9121-SC7-M Harting Master-Modul, unterstützt Servo-Power- und Encoder-Signale sowie L-, U- und RTL-Sensoren
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SC7-M Harting Modul, unterstützt Servo Power und Encoder Signale, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren und integriertes Ventil, unterstützt TSI auf der Tool – Master Seite
Werkzeugständer 9121-SC7-T Harting Modul, unterstützt Servo Power und Encoder Signale, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, 0-9 Tool-ID, TSI auf Werkzeug – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…