Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VB7Z1

Diskrete Module: VB7Z1

Diskretes Signalmodul mit 26-poligem Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren mit integriertem Ventildurchgang (verwendet Doppelmagnetventil) **Unterstützt Werkzeugständerverriegelung auf der Werkzeugseite.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: VB7Z1
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das Discrete Signal Integrated Valve-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Amphenol, MS-Stecker für die Kundenschnittstelle.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (erhältlich für den Jxx-Ventiladapter mit Durchgangsmodul) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Bis zu 14 Signaldurchführungen sind für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umschließt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Werkzeug-ID (VB2-T N/A), (VB3-T 0-9), (VB4-T 0-99) Kapazität.
  • Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium
  • Klarsichtfenster aus Polycarbonat
  • Rhodiumbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Signaldurchgang – 5 A/250 V max.
Master Seite Gewicht 0.82 kg
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VB7Z1 Familie Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB7Z1-M,VBx-T Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VB3-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, Werkzeugständerverriegelung, 12 Durchgänge, 0-9 Werkzeug-ID
9121-VB7Z1-M VB7Z1 Master Discrete Module Montage
9121-VB4-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, Werkzeugständerverriegelung, 8 Durchgänge, 0-99 Werkzeug-ID
9121-VB2-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, Werkzeugständerverriegelung, 16 Durchgänge
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VB2-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 16 Durchgänge (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB3-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 12 Durchgänge, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB4-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 8 Durchgänge, 0-99 Werkzeug-ID (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB7Z1-M Diskretes Signalmodul mit 26-poligem Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren mit integriertem Ventildurchlass (verwendet Doppelmagnetventil) **Unterstützt Werkzeugständerverriegelung auf der Werkzeugseite – Masterseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…