Elektrische Module

Elektrische Module: A15

Elektrische Module: A15

15-poliges, 2,5 A/50 VAC elektrisches Modul mit High-Density-D-Sub-Anschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  A15
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • D-Sub-Stecker mit hoher Dichte.
  • 15 vergoldete Kontaktstifte.
  • 4-40 oder M3 Schraubverschlüsse.
  • Versenkte Federkontakte auf der Master-Seite.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 2.5 Ampere/50VAC
Master Seite Gewicht 0.02 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.02 kg
Anzahl der Pins insgesamt 15
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
A15 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-A15-M 15-poliges, 2,5 A/50 VAC elektrisches Modul mit High-Density-D-Sub-Anschluss
Werkzeugständer 9120-A15-M-E 15-poliges, 2,5 A/50 VAC elektrisches Modul mit High-Density-D-Sub-Anschluss
Werkzeugständer 9120-A15-T 15-poliges, 2,5 A/50 VAC elektrisches Modul mit High-Density-D-Sub-Anschluss
Werkzeugständer 9120-A15-T-E 15-poliges, 2,5 A/50 VAC elektrisches Modul mit High-Density-D-Sub-Anschluss

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…