Elektrische Module

Elektrische Module: G12

Elektrische Module: G12

G-Style Einstellbares Modul mit M12, 12-poligem Stecker für 16 (0-F) Werkzeug-ID.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  G12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Flexible Steckerausrichtung mit 5 Positionen und 180° Verstellbarkeit zur Optimierung der Roboterverkleidung.
  • M12 12-poliger A-kodierter Stecker.
  • Bis zu acht (8) Durchlasssignale.
  • Werkzeug-ID zur Überprüfung des Endeffektors, bis zu 16 Werkzeuge.
  • Auswechselbar mit G19-, R19-, S19- oder T19-Modulen
  • Fingersichere Kontakte auf der Master-Seite.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung <50V, 2A Werkzeugschalter ID – 30mA/30VDC
Master Seite Gewicht 0.14 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.14 kg
Anzahl der Pins insgesamt 12
Betriebstemperaturbereich -17,8 °C bis 48,9 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
G12-M, G8-T Modul Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-G8-T G8 Einstellbares Werkzeugmodul, unterstützt 8 Durchgangssignale, M12 12-polige Buchse, 0-F (0-15) Werkzeug-ID
9120-G12-M G12 Einstellbares Mastermodul, unterstützt 12 Pass-thru-Signale, M12 12-poliger Stecker
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-G12-M G-Style Einstellbares Modul mit M12, 12-poligem Stecker für 16 (0-F) Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-G8-T G-Style Einstellbares Modul mit M12, 12-poligem Stecker für 16 (0-F) Werkzeug-ID.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…