Elektrische Module

Elektrische Module: GF19

Elektrische Module: GF19

19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnellkupplungsstecker und Drehgelenk mit fünf Positionen

Modellnummer: GF19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

  • elektrisches Modul mit 5 einstellbaren Positionen – Master- und Werkzeugseite.
  • Bietet 5 einzigartige Positionen in einem Winkel von 180 Grad, um die Flexibilität bei Roboterverkleidungen zu erhöhen.
  • 19-polig.
  • M16-Schnelltrennkupplung.
  • Pinblock im gekoppelten Zustand gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
  • No-Touch-Kontakte am Master-Modul.
  • Patentierte Konstruktion.
  • Passt zu GF19-, RF19- oder SF19-Modulen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/125VAC
Master Seite Gewicht 0.14 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.12 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GF19R-M, GF14-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
GF19 Elektrisches Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
GF19R-M,GF19-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
GF19R-M,GF19-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
GF19RM RF14T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
GF19WM GF19T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-GF19-T GF Tool 19-poliges elektrisches Modul, 3A/125VAC, M16-Stecker und Fünf-Positionen-Drehgelenk
9120-GF19-M Elektrisches Modul GF Master 19-polig, 3A/125VAC, mit M16-Stecker und Drehgelenk mit fünf Positionen
9120-GF19R-M 19-poliges, 3A/125VAC elektrisches Hauptmodul, mit M16-Stecker, Sensorkabeln für fünf Schwenkpositionen und rechtwinklige Ver-/Entriegelung
9120-GF19W-M GF19W-M Mastermodul mit M16-Stecker und Festverdrahtung für Ver-/Entriegelungssensoren
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-GF14-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnellkupplungsstecker und Drehgelenk mit fünf Positionen
Werkzeugständer 9120-GF19-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnellkupplungsstecker und Drehgelenk mit fünf Positionen
Werkzeugständer 9120-GF19R-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnellkupplungsstecker, Fünf-Positionen-Drehgelenk und rechtwinklig verriegelten/entriegelten Sensorkabeln. Hauptseite
Werkzeugständer 9120-GF19-T 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnellkupplungsstecker und Drehgelenk mit fünf Positionen
Werkzeugständer 9120-GF19W-M 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnellkupplungsstecker, schwenkbar in fünf Positionen, fest verdrahtet für Ver-/Entriegelungssensoren – Hauptseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…