Elektrische Module

Elektrische Module: K19

Elektrische Module: K19

19-poliges, 3 Amp/50VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und No-Touch

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: K19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19-polig.
  • 3 Ampere/50VDC.
  • Miniaturformat mit MS-Schnelltrennanschlüssen.
  • Nur für QC-20, 21, 25 und 60.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • Staub- und Feuchtigkeitsabdichtung an den Kontakten.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VDC
Master Seite Gewicht 0.14 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.13 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
K19P-M,K14M8AB-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
KF19-M,K14M8AC-T Modul-Handbuch Zeichnungen Englisch
KF19-M,K14M8AD-T Modul-Handbuch Zeichnungen Englisch
KF19-M,K14M8A-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
K19 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
K19-M, K14-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
K19P (K19W) Steckerbelegungsplan Zeichnungen Englisch
K19P-M,K14-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
K19H-M,K14T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
K19H-M,K19-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-K14M8A-T K14 Werkzeugmodul, 0-F Werkzeug-IDs, (4) M8, 3-polige Stecker, axial
9120-K14M8AB-T K14M8AB Werkzeugmodul, 0-F Werkzeug-IDs, (4) M8, 3-Pin Stecker
9120-K14M8AD-T K14M8AD Werkzeugmodul, 0-F Werkzeug-IDs, (4) M8 3-Pin Steckverbinder, (2) M8 4-Pin Steckverbinder, Axial
9120-K14M8AC-T K14M8AC Werkzeugmodul, 0-F Werkzeug-IDs, (6) M8, 3-polige Anschlüsse, axial
9120-K19-M 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungsfrei – Masterseite
9120-K14-T 19-poliger (kundenseitig stehen 14 Pins zur Verfügung), 3A/50V, Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker mit 16 Tool-ID (nur werkzeugseitig)
9120-K19-T 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungsfrei – Werkzeugseite
9120-K19H-M Elektrisches Modul mit (1) 19-poligem MS-Anschluss und (2) 3-poligem Pico-Anschluss – Master-Seite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-J16-M 16-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Masterseite
Werkzeugständer 9120-J16-T 16-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-K10-T 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungslos
Werkzeugständer 9120-K14M8AB-T Elektrisches Modul, 16 Werkzeug-IDs, (4) M8, 3-polige Steckverbinder, axial (passt zu K19P-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-K14M8AC-T Elektrisches Modul, 16 Werkzeug-IDs, (6) M8, 3-polige Steckverbinder, axial (passt zu KF19-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-K14M8AD-T Elektrisches Modul, 16 Werkzeug-IDs, (4) M8 3-Pin-Steckverbinder, (2) M8 4-Pin-Steckverbinder, axial (passt zu KF19-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-K14M8A-T Elektrisches Modul, 16 Werkzeug-IDs, (4) M8, 3-polige Steckverbinder, axial (passt zu KF19-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-K14-T 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungslos
Werkzeugständer 9120-K19H-M 19-polig, 3 Amp/50VDC Elektrisches Modul mit (1) 19-poligem MS-Stecker, (2) 3-poligem Pico-Stecker – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-K19-M 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungslos
Werkzeugständer 9120-K19PD-M 19-poliger, 3 A/50 VDC, Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos, vergossen – Masterseite
Werkzeugständer 9120-K19P-M 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, versiegelt und berührungslos
Werkzeugständer 9120-K19-T 19-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…