Elektrische Module

Elektrische Module: MTC6A

Elektrische Module: MTC6A

Hochstrom 100A Modul, 4 Leistungs- + 2 Bremsstifte, feldkonfektionierbare Zugentlastung, radialer Ausgang, teilweise vergossen

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: MTC6A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 4-polig, Leistungskontakte für 100 A/600 VDC ausgelegt.
  • 2-polig, Signalkontakte für 30 A/250 VDC ausgelegt.
  • IP65-Umgebungsschutz nur bei Kopplung.
  • Vollständig austauschbare Kontakte an Master und Tool.
  • Vor Ort verdrahtbare M40 Zugentlastung für 22 – 32mm Kabelbereich.
  • Das Modul sollte an einen Werkzeugwechsler, QC-40 oder größer, montiert werden, um den maximalen Nennstrom und 100% Einschaltdauer ohne Überhitzung zu bewältigen.
  • Die zulässige maximale Umgebungstemperatur beträgt unter diesen Bedingungen 100 F.
  • Koppeln oder entkoppeln Sie die Module nur, wenn die Stromzufuhr unterbrochen und sowohl vor als auch nach dem Modul entladen wurde.
  • Die Schutzerde (PE) oder die Sicherheitserdung muss von der kundenseitigen Ausrüstung/Verkabelung bereitgestellt werden.
  • Pin 1 von Master und Tool ist intern mit dem Modulgehäuse zur Sicherheitserdung verbunden. Die Sicherheitserdung kann bauseits entfernt werden.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus stromlos vernickeltem Aluminium.
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Abdeckplatte aus Delrin.
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Leistung – 100 A/600 VDC bei Kopplung mit einem QC-40 oder größer
Signal – 30 A/250 VDC.
Master Seite Gewicht 0.77 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.73 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
MTC6A Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
MTC6A Elektrisches Modul Handbuch Handbücher Englisch
MTC6A Verdrahtungsanleitung Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-MTC6A-T MTC6A Leistungsmodul, Werkzeug, vergossen
9120-MTC6A-M MTC6A Leistungsmodul, Master, vergossen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-MTC6A-M Hochstrom 100A Modul, 4 Leistungs- + 2 Bremsstifte, feldkonfektionierbare Zugentlastung, radialer Ausgang, teilweise vergossen – Masterseite
Werkzeugständer 9120-MTC6A-T Hochstrom 100A Modul, 4 Leistungs- + 2 Bremsstifte, feldkonfektionierbare Zugentlastung, radialer Ausgang, teilweise vergossen – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…