Produktmerkmale
Merkmale
- Der induktive Koppler ermöglicht eine berührungslose Übertragung von elektrischen Durchgangssignalen.
- Unterstützt acht (8) 24VDC PNP-Signale für Niederspannungsschaltungen und gängige industrielle E/A.
- Schutzart IP67 für den Schutz in nassen Umgebungen.
- Eliminiert den Verschleiß, der typischerweise mit elektrischen Kupplungen mit hohem Zyklus verbunden ist.
- 12-poliger M12-Stecker für gängige Industrieschnittstellen.
- Kann an viele Standard-ATI-Roboterwerkzeugwechsler montiert werden.
Werkstoffe
- Thermoplastisches induktives Kupplungsgehäuse.
- Eloxierte Aluminium-Adapterhalterung mit Edelstahlschrauben.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Werkzeugseitiger Gesamtausgangsstrom – 500 mA Gesamte Ausgangsspannung auf der Werkzeugseite – 24VDC +/- 10% Master-Seite erforderlicher Versorgungsstrom – 1A Erforderliche Versorgungsspannung auf der Master-Seite – 24VDC +/- 10% |
| Master Seite Gewicht | 0.23 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.23 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 12 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-NB8A-M | Balluff-gekennzeichnetes Base Inductive Coupler Master Modul, PNP-kompatibel, 8-facher Signaldurchgang mit 0,2 m Pigtail M12-Stecker 12-polig |
| 9120-NB8A-T | Balluff-Labeled Remote Inductive Coupler Tool Module, PNP-kompatibel, 8-facher Signaldurchgang mit 0,2 m Pigtail, 12-polige M12-Buchse |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-NB8A-M
- 9120-NB8A-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-NB8A-M | Induktives Kopplermodul, PNP-kompatibel, 8-facher Signaldurchgang mit 0,2 m Pigtail, 12-poliger M12-Stecker – Masterseite |
|
|
9120-NB8A-T | Induktives Kopplermodul, PNP-kompatibel, 8-facher Signaldurchgang mit 0,2 m Pigtail, 12-polige M12-Buchse – werkzeugseitig. |
|