Elektrische Module

Elektrische Module: S19

Elektrische Module: S19

19-poliges, 5 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  S19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19 Stifte.
  • 5 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Axialer Stecker.
  • No-Touch-Kontakte auf dem Master.
  • Werkzeug-ID-Option auf der Werkzeugseite.
  • Kann mit G-, R-, S- oder T-Modulen kombiniert werden.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 5 Ampere/250VAC
Master-Seite Gewicht 0.215 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.150 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
S19-M, S14-T Modul Pinout-Zeichnung Zeichnungen Englisch
S19-M, S14-T Modul Pinout-Zeichnung Zeichnungen Englisch
S19W-M, S14-T Modul Maßzeichnung und Pinout-Zeichnung Zeichnungen Englisch
S19 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
S19-Module mit M23-Steckern Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-S14-T 19-poliges (14 für Kunden verfügbar – siehe Pinout-Zeichnung), 5 Amp/250VAC (S19) elektrisches Modul mit (0-9) Werkzeug-ID (nur Werkzeugseite)
9120-S19-M-M23 19-poliges Inline-Master-Modul mit M23-Steckern. Kundeneigene M23-Stecker.
9120-S19-T 19-poliges, 5 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-Schnellkupplungsstecker – Werkzeugseite
9120-S19-T-M23 19-poliges Inline-Werkzeugmodul mit M23-Steckern
9120-S19-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-Schnellkupplungsstecker – Masterseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-S14-T 19-poliges (14 für Kunden verfügbar – siehe Pinout-Zeichnung), 5 Amp/250VAC (S19) elektrisches Modul mit eingebauter (0-9) Tool-ID – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-S19-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-S19-M-M23 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Inline-Modul mit M23-Steckverbindern – Master-Seite. Der Kunde liefert die M23-Steckverbinder. (Passend zum 9120-S19-T-M23)
Werkzeugständer 9120-S19-T 19-poliges, 5 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker
Werkzeugständer 9120-S19-T-M23 19-poliges, 5 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit M23-Steckern – Werkzeugseite. Der Kunde liefert die M23-Steckverbinder. (Passend zu 9120-S19-M-M23)
Werkzeugständer 9120-S19-T-VL 19-poliges, 5 Amp/250VAC Inline-Elektromodul mit MS-Schnelltrennstecker und Viton-Dichtungen, Teflon-Leitungen – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…