Elektrische Module

Elektrische Module: T19

Elektrische Module: T19

19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindeanschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  T19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19 Stifte.
  • 5 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Standard MS-Stecker mit zylindrischem Gewinde.
  • No-Touch-Federkontaktstifte auf der Masterseite.
  • Werkzeug-ID-Option auf der Werkzeugseite.
  • Flexible Manschette dichtet die Verbindung vor Feuchtigkeit und Flüssigkeit ab.
  • Rhodinierte Werkzeugkontakte mit Erdungsstift des ersten Anschlusses.
  • Kann mit G-, R-, S- oder T-Modulen verbunden werden.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Köpfe auf Federstiften
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 5 Ampere/250VAC
Master-Seite Gewicht 0.290kg
Werkzeugseite Gewicht 0.255kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Optionale Pinbelegung des T19-Moduls (einschließlich T19W-M) Zeichnungen Englisch
T19 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
T19-M mit T14-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
T19R-M T10-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
T19-VL Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
T19W-M,T14-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-T19-T 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindestecker – Werkzeugseite
9120-T19-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindeanschluss – Masterseite
9120-T19-M-V Masterseitiges T19-Modul mit Viton-Dichtungen, Rolon-Stiftblöcken, Hochtemperatur-Amphenol-Steckverbinder und Teflon-ummantelten Drähten. Ausgelegt für 200 Grad C. Schutzart IP65.
9120-T19R-M 19-poliger, 5A/250VAC, zylindrischer MS-Gewindestecker mit angeschlossenen Verriegelungs-/Entriegelungssensorkabeln. (Hat rechtwinklige Anschlüsse für Verriegelungs-/Entriegelungssensoren)
9120-T19W-M 19-poliger, 5A/250VAC, zylindrischer MS-Gewindestecker mit angebrachten Verriegelungs-/Entriegelungskabeln (nur Masterseite)
9120-T19-T-VL T19-Modul mit Viton-Dichtungen und Teflon ummantelten Drähten. Bemessen bis 125 Grad C.
9120-T10-T 19-poliges (10 für Kunden verfügbar – siehe Pinout-Zeichnung), 5 Amp/250VAC (T19) elektrisches Modul mit (0-99) Werkzeug-ID (nur Werkzeugseite)
9120-T14-T 19-poliges (14 für Kunden verfügbar – siehe Pinout-Zeichnung), 5 Amp/250VAC (T19) elektrisches Modul mit (0-9) Werkzeug-ID (nur Werkzeugseite)
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-T10-T 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindeanschluss
Werkzeugständer 9120-T14-T 19-polig (14 für Kunden verfügbar – siehe Pinout-Zeichnung), 5 Amp/250VAC (T19) Elektrisches Modul mit (0-9) Werkzeug-ID – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-T14-T-V 19-poliges elektrisches Modul mit Viton-Dichtungen, Rolon-Stiftblöcken, Hochtemperatur-Amphenol-Stecker und teflonummantelten Drähten sowie Hochtemperatur-Tool-ID-Platine. Bemessen bis 200°C. Schutzart IP65 – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-T19-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindeanschluss
Werkzeugständer 9120-T19-M-V 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindeanschluss mit Viton-Dichtungen, Rolon-Stiftblöcken, Hochtemperatur-Amphenol-Anschluss und teflonummantelten Drähten. Bemessen bis 200 Grad C. IP65 bewertet – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-T19R-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindeanschluss mit rechtwinkligen Verriegelungs-/Entriegelungsanschlüssen für angeschlossene Sensoren. Master-Seite
Werkzeugständer 9120-T19-T 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindeanschluss
Werkzeugständer 9120-T19-T-VL 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindeanschluss mit Viton-Dichtungen und teflonummantelten Drähten – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-T19W-M 19-poliges, 5 Amp/250VAC elektrisches Modul mit zylindrischem MS-Gewindeanschluss mit angebrachten Verriegelungs-/Entriegelungskabeln – Masterseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…