Elektrische Module

Elektrische Module: X7GL

Elektrische Module: X7GL

Hochspannungsmodul mit Lemo-Stecker für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Stecker, isoliert von der Robotermasse

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  X7GL
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Hochspannungs-Durchgangsmodul mit Lemo-Push-Pull-Steckern sowohl am Master als auch am Tool.
  • Entwickelt für Ultraschallschweißanwendungen.
  • Isolierter Stecker vom Gehäuse.
  • 4 A/1,4 kV max.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Aluminium- und Delrin-Gehäuse
  • Teflon®-Dielektrikum
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 4 A/1,4 kV max.
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
X7GL-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
X7GL-M X7GLA-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
X7GL-M X7GLA-T Elektrisches Modul Handbuch Handbücher Englisch
X7GL Elektrisches Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-X7GLA-T Hochspannungswerkzeugmodul mit Lemo-Kupplung für Ultraschallschweißanwendungen
9120-X7GL-M Master-Ultraschallmodul mit isoliertem SHV-Anschluss
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-X7GL-M Hochspannungsmodul für Ultraschallschweißanwendungen, isolierter SHV-Anschluss
Werkzeugständer 9120-X7GL-T Hochspannungsmodul mit Lemo-Stecker für Ultraschallschweißanwendungen, SHV-Stecker, isoliert von der Robotermasse – Werkzeugmodul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…