Steuer- und Signalmodule

EtherNet/IP-Module: CYE1

EtherNet/IP-Module: CYE1

Ethernet-IP-Modul mit integriertem 4-poligem, d-codiertem M12-Stecker für die Ethernet-Kommunikation, 4-poligem Minfast-Stecker für die Stromversorgung von US1 und US2, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für US1 und US2 und integriertem Webserver für die Konfiguration der Werkzeugwechsler-Kommunikation und die Verwaltung der Ethernet-Switches. Option für Sperren, Entsperren, RTL-Erkennung und IP-Adresseinstellung auf dem Master. Tool-ID vom Tool-Modul wird ebenfalls unterstützt.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  CYE1
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Die CYE1-Module ermöglichen die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers über EtherNet/IP™.
  • Integrierter Webserver für die Konfiguration der Werkzeugwechsler-Kommunikation und die Verwaltung des Ethernet-Switches.
  • M12 D-kodierte Steckverbinder für die Ethernet-Kommunikation an Master und Werkzeug.
  • 4-Pin-Minifast-Stecker (7/8″) für Eingangs-/Logik- und Ausgangs-/Ventilstromdurchgang.
  • Ein integriertes Doppelmagnetventil steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines Sicherheitsschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt die Stromkontakte während des An- und Abkoppelns vor Schäden.
  • Option zur Änderung der IP-Adresseinstellungen sowohl auf der Webseite als auch auf dem Modul.
  • Ein unabhängiger Tool-ID-Schalter (0-F).
  • Eingänge für verriegelungsbereite (R1, R2), verriegelte und unverriegelte Sensoren.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Eingangsleistung: 4A, 21,6-30V
Ausgangsleistung 7A, 20-30V
Master Seite Gewicht 0.73 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.66 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Signalart Ethernet/IP
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
CYEx Modul Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
CYE1 Steuerungs- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9128-CYE1-T 4-Pin M12 D-Code Stecker für Ethernet, 4-Pin Minifast Buchse für Power, 0-F Drehschalter Tool ID
9128-CYE1-M Serie 8 Ethernet/IP-Steuermodul, Master – 4-poliger M12 D-Code-Stecker für Ethernet, 4-poliger Minifast-Stecker für Stromversorgung, 3X 0-9 Drehschalter zur Einstellung der IP-Adresse
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9128-CYE1-M Serie 8 Ethernet/IP-Steuermodul, 4-poliger M12 D-Code-Stecker für Ethernet, 4-poliger Minifast-Stecker für Power, 3X 0-9 Drehschalter zur Einstellung der IP-Adresse – Master-Seite
Werkzeugständer 9128-CYE1-T 4-Pin M12 D-Code Stecker für Ethernet, 4-Pin Minifast Buchse für Power, 0-F Drehschalter Werkzeug-ID – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…