Produktmerkmale
Merkmale
- Integrierte EtherNet/IP-Schnittstelle.
- Integrierter Webserver für die Konfiguration und den Status des Werkzeugwechslers.
- Ein M12 D-Codierter Stecker ist auf dem Master-Modul für die Ethernet-Kommunikationsschnittstelle mit dem Master vorhanden.
- Ein standardmäßiger 4-poliger MiniFast-Anschluss ist am Master- und Werkzeugmodul für die Eingangs- und Ausgangsleistung vorhanden.
- Die zum Patent angemeldete Lichtbogenschutzschaltung von ATI schützt alle Stromkontakte vor einer verkürzten Lebensdauer, die durch Lasten mit hohem Einschaltstrom während der Kopplung/Entkopplung verursacht werden kann.
- Fünf (5) Tool-ID-Schalter (0-9) zur Meldung von Linien-, Roboter- und Werkzeugnummer.
- Verriegelungs-, Entriegelungs- und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master.
- Interner Pinblock für elektrische Anschlüsse am Ventil.
- Das Multifunktionsdesign erfordert weniger Kabel und Stecker und ermöglicht eine kompakte Montage.
- Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI) Technologie wird über einen Stecker am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines berührungslosen RFID-Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler nur dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
- Der Sicherheitskreis entspricht ISO13849 PLd
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstift
- Nitril-Dichtungen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Strom – 180 mA @ 24 VDC Ventilstrom (geschaltete Hilfsenergie) – 250 mA @ 24 VDC (Magnetventil) (nur beim Ver- oder Entriegeln des Werkzeugwechslers) Durchgangsstrom – 5 A/20-29 VDC |
| Master Seite Gewicht | 1.09 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.69 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 8 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 50 °C |
| Signalart | Ethernet/IP |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-DKLZ1-M | Master-Seite DKLZ1 Ethernet/IP-Steuerungsmodul |
| 9121-DKL-T | Werkzeugseitiges Ethernet/IP-Modul mit 4-poliger M12-D-Codierbuchse für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger MiniFast-Buchse für Eingangs- und Ausgangsspannung, 5-poliger M12-Stecker für TSI-Schalter, Tool-ID 0-99999, unterstützt Lichtbogenvermeidung am Master. |
| 9121-DKL-M | Masterseitiges Ethernet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, 4-polige M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger MiniFast-Stecker für Eingangs- und Ausgangsleistung, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für Eingangs- und Ausgangsleistung. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln, 0-99999 Werkzeug-ID vom Werkzeugmodul wird ebenfalls unterstützt, Sicherheitsschaltkreis erfüllt ISO13849 PLd. |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-DKL-M
- 9121-DKL-T
- 9121-DKLZ1-M
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DKL-M | EtherNet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, 4-polige M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger MiniFast-Stecker für Eingangs- und Ausgangsleistung, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für Eingangs- und Ausgangsleistung. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln am Master. Werkzeug-ID vom Werkzeugmodul wird ebenfalls unterstützt. Kompatibel mit DKL-T. Sicherheitsschaltung entspricht ISO13849 PLd – Master-Seite |
|
|
9121-DKL-T | EtherNet/IP-Modul mit 4-poliger M12-D-Codierbuchse für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger MiniFast-Buchse für Eingangs- und Ausgangsspannung, 5-poliger M12-Stecker für TSI-Schalter, Tool-ID, unterstützt Lichtbogenschutz auf der Master- und Werkzeugseite |
|
|
9121-DKLZ1-M | Ethernet/IP-Modul mit integriertem Ethernet-Switch, 4-polige M12 D-kodierte Buchse für Ethernet-Kommunikation, 4-poliger MiniFast-Stecker für Eingangs- und Ausgangsleistung, TSI am Werkzeug, Lichtbogenschutz für Eingangs- und Ausgangsleistung. Sperren, Entriegeln und RTL-Erkennung mit LED-Kabeln, 0-99999 Werkzeug-ID vom Werkzeugmodul wird ebenfalls unterstützt, Timeout für Sperren/Entriegeln auf 8 Sekunden erweitert. ISO13849 PLd-Zertifizierung ausstehend. Kompatibel mit DKL-T. – Master-Seite |
|