Hochstrom-Module

Primärstrom-Module: PC2

Primärstrom-Module: PC2

(5) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  PC2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das Produkt ist für die Übertragung hoher Ströme von einer Stromversorgung zu den Werkzeugen des Kunden ausgelegt.
  • Fünf (5) rhodinierte Kupferkontakte, von denen jeder bei Kopplung 200 Ampere übertragen kann.
  • Die Spannung sollte 600 Volt nicht überschreiten.
  • Verwendet eine fortschrittliche, patentierte Konusverbindungstechnologie, um den Strom vom Master zum Werkzeug zu übertragen.
  • Die konischen Kontaktflächen bieten eine große Kontaktfläche, eine hervorragende Ausrichtungsfähigkeit und ermöglichen ein effizientes Kuppeln und Entkuppeln ohne hohe Federkräfte oder übermäßigen Verschleiß.
  • Die Stromversorgung muss vor dem Werkzeugwechsel unterbrochen und entladen werden. Das Modul ist kein Schalter.
  • Kontaktspitzen können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden.
  • Versenkte und abgedeckte Kontakte auf der Master-Seite verhindern versehentliche Berührung durch Menschen.
  • Verlängerter Mittelstift für den Schutz bei der ersten Verbindung/letzten Unterbrechung.
  • 1 1/2 NPT-Anschlussplatten sind derzeit verfügbar.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontakte.
Specification Value
Elektrische Leistung 200 Ampere/600V max. @ 100% Einschaltdauer
Master Seite Gewicht 1.63 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.59 kg
Anzahl der Pins insgesamt 5
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Primärstrom-Module
Herunterladen Download-Typ Sprache
9620-20-F-PC2 Handbücher Englisch
9121-PAD-T Zeichnungen Englisch
9630-20-PC2 Zeichnungen Englisch
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9005-20-1277 1-1/2 NPT Verschraubungsplatten-Satz
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-PAD-T Schutzabdeckungsmodul – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-PC2-M (5) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul – Masterseite
Werkzeugständer 9121-PC2-T (5) Kontakte, #2 Draht, 200 A, 600 V Nennleistung Primärstrommodul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…