Steuer- und Signalmodule

PROFIBUS-Module: VG3

PROFIBUS-Module: VG3

Diskretes PROFIBUS-Durchgangsmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VG3
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Diskreter Durchgang für PROFIBUS- und Hilfsspannungssignale.
  • 5-poliger Standard-Ministecker für den Anschluss an die Hilfsenergie.
  • M12, B-kodierter Stecker für PROFIBUS-Schnittstelle.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • IP65 feuchtigkeitsgeschützt, wenn gekoppelt.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 10 @ 4Amp/24VDC
Master-Seite Gewicht 0.66 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.52 kg
Anzahl der Pins insgesamt 10
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VG3 Module Zeichnung Zeichnungen Englisch
VG3 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VG3-M Diskretes PROFIBUS-Durchgangs-Master-Modul
9121-VG3-T Diskretes PROFIBUS-Durchgangswerkzeugmodul
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VG3-M Diskretes PROFIBUS-Durchgangsmodul – Masterseite
Werkzeugständer 9121-VG3-T Diskretes PROFIBUS-Durchgangsmodul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…