Robotische Werkzeugwechsler

QC-22

QC-22-E Werkzeugwechsler

ATI Robotic Tool Changers ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffekten mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für raue Umgebungen und hohe Betriebszyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation

  • (6) 3/8 NPT Integrierte Druckluftanschlüsse in einem 1,42 kg schweren Paket
  • Größere pneumatische Durchgangsanschlüsse ermöglichen Anwendungen, die einen größeren Luftdurchsatz erfordern
  • No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 2,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
Modellnummer:  tool-changers-qc-22
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Zubehör

Produktmerkmale

  • (6) 3/8 NPT Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem 1,42 kg schweren Paket
  • Größere pneumatische Durchgangsanschlüsse ermöglichen Anwendungen, die einen größeren Luftstrom erfordern
  • Die No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 2,0 mm.
  • Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
  • Unterstützt mehrere Montagemuster mit Schnittstellenplatten
  • Alle Verschlussteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
  • Eine (1) Abflachung für die Montage von Zusatzmodulen zur Erhöhung der Funktionalität verfügbar
  • Ausrichtungsmerkmale im Körper des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
  • Mit optionalen Ver-/Entriegelungssensoren.
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 2300 N
Maximaler Verriegelungsabstand 2.03 mm
Passthrough-Anschlussgrößen (6) 3/8 NPT
Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl 6
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 25 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 56.5 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 90.4 Nm
Master Seite Gewicht 0.866 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.549 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 1.42 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Hafengewinde BSPP/G-Gewinde
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-22 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-22 Euro Werkzeugwechsler Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
QC-22 Werkzeugwechsler Handbuch Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
9120-TSS-HBQ-9483

TSS-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-20/21/22 – Blank

Kompatible Module

29 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…