Produktmerkmale
- (5) 3/8 G (BSPP) Integrierte Luftdurchlassöffnungen in einem kompakten 3,67 kg Paket
- No-Touch-Verriegelungstechnologie ermöglicht beim Verriegeln einen Plattenabstand von bis zu 2,0 mm.
- Der patentierte Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus sorgt für eine geringe Kraft, die auf den Kolben wirkt.
- Direkte Montage an 125-mm-ISO-Montagemuster-Roboterhandgelenken zur Minimierung der Stapelhöhe. Unterstützt auch weitere Montagemuster
- Alle Verriegelungsteile sind aus rostfreiem Stahl Rc58 gefertigt.
- Drei (3) Abflachungen zur Montage von Zusatzmodulen für erhöhte Funktionalität verfügbar
- Ausrichtungsmerkmale im Gehäuse des Werkzeugwechslers für höhere Torsionsfestigkeit und bessere Wartungsfreundlichkeit.
- Integrierte Ver-/Entriegelungsabtastung zur Statusübermittlung. Kein SIP erforderlich.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) | 12000 N |
| Maximaler Verriegelungsabstand | 2.03 mm |
| Passthrough-Anschlussgrößen | (5) 3/8 NPT |
| Pneumatischer Passthrough-Anschluss Anzahl | 5 |
| Positionelle Wiederholgenauigkeit | 0.0152 mm |
| Vorgeschlagene Nutzlastgrenze | 100 kg |
| X/Y Statisches Moment Kapazität | 542 Nm |
| Z Statisches Moment Kapazität | 701 Nm |
| Master Seite Gewicht | 2.25 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.43 kg |
| Gewicht im gekoppelten Zustand | 3.67 kg |
| Betätigungsart | Pneumatisch |
| Roboter Handgelenk Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Hafengewinde | BSPP/G-Gewinde |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| QC-76 Euro-Werkzeugwechsler mit PNP-Sensoren Zeichnung [G (BSPP)] | Zeichnungen | Englisch |
| QC-76 Werkzeugwechsler Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Handbuch für den Basiswerkzeugwechsler der Serie QC-76 (einschließlich 76R und 76AMZB1F2T1 76FTF2T1) | Handbücher | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| QC-76 Meister-Euro | QC-76 Master – Euro |
| QC-76 Werkzeug-Euro | QC-76 Werkzeug – Euro |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-TSM-HBQ-9224
- 9120-TSM-HBB-9223
- 9120-TSM-VBB-8441
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSM-HBQ-9224 |
TSM-Werkzeugschnittstellenplatte für QC-76 – Blank |
|
|
9120-TSM-HBB-9223 |
TSM-Werkzeugschnittstellenplatte – leer |
|
|
9120-TSM-VBB-8441 |
TSM-Werkzeugschnittstellenplatte – leer |
|