Robotische Werkzeugwechsler

QC-1210 Werkzeugwechsler

QC-1210 Werkzeugwechsler

ATI Robotic Tool Changers ermöglichen den vollautomatischen Austausch von Endeffekten mit sicherer Verriegelung, Durchreichen von Versorgungsleitungen und hoher Wiederholgenauigkeit. Sie sind für den Einsatz in rauen Umgebungen und für hohe Zyklen ausgelegt und erhöhen die Betriebszeit, Flexibilität und Produktivität in der Roboterautomation.

  • Modularer Aufbau: Leistungs-, Kühlmittel-, Servo-, Kommunikations- und diskrete Signalfunktionen sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Extrem hohe Momentenkapazität und Festigkeit: Der QC-1210 verwendet denselben bewährten Verriegelungsmechanismus wie die Werkzeugwechsler der Serie QC-210 und übertrifft die Spezifikationen für Roboterlasten von 1350 kg.
  • Intern verlegte Verkabelung: Unterstützt integrierte Ventil- und DeviceNet-Optionen, die das Hinzufügen und Entfernen von Ventil- und DeviceNet-Modulen erleichtern.
  • Einfaches Anziehen: Die Module sind so konzipiert, dass elektrische, pneumatische und Wasseranschlüsse in Reihe angeordnet sind. Die Module können auf dem Werkzeugwechsler neu angeordnet werden, um den Anforderungen gerecht zu werden.
  • Gewichts- und Größenreduzierung: Gewicht und Größe wurden so gering wie möglich gehalten, ohne die Zuverlässigkeit oder Leistung zu beeinträchtigen.
Modellnummer: QC-1210
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • Modularer Aufbau: Leistungs-, Kühlmittel-, Servo-, Kommunikations- und diskrete Signalkapazitäten sind in separaten Modulen untergebracht, was die Wartung erleichtert und dem Kunden mehr Gemeinsamkeit und Flexibilität bietet.
  • Extrem hohe Momentenkapazität und Festigkeit: Der QC-1210 verwendet denselben bewährten Verriegelungsmechanismus wie die Werkzeugwechsler der Serie QC-210 und übertrifft die Spezifikationen für Roboterlasten von 1350 kg.
  • Intern verlegte Verkabelung: Unterstützt integrierte Ventil- und DeviceNet-Optionen, die das Hinzufügen und Entfernen von Ventil- und DeviceNet-Modulen erleichtern.
  • Einfaches Anziehen: Die Module sind so konzipiert, dass elektrische, pneumatische und Wasseranschlüsse in Reihe angeordnet sind. Die Module können auf dem Werkzeugwechsler neu angeordnet werden, um den Anforderungen gerecht zu werden.
  • Gewichts- und Größenreduzierung: Gewicht und Größe wurden so gering wie möglich gehalten, ohne die Zuverlässigkeit oder Leistung zu beeinträchtigen.
  • Integrierte Roboter-Adapter-Platten: Erhältlich für Montagemuster von 200 mm bis 315 mm.
  • Stapelhöhe bei Verriegelung: 4.81 Zoll (122,2 mm) (ohne die erforderliche Schnittstellenplatte).
Spezifikation Wert
Verriegelungskraft bei 5,5 bar (80 psi) 93000 N
Maximaler Verriegelungsabstand 1.02 mm
Positionelle Wiederholgenauigkeit 0.0152 mm
Vorgeschlagene Nutzlastgrenze 1350 kg
X/Y Statisches Moment Kapazität 5420 Nm
Z Statisches Moment Kapazität 5420 Nm
Master Seite Gewicht 17.7 kg
Werkzeugseite Gewicht 10 kg
Gewicht im gekoppelten Zustand 27.8 kg
Betätigungsart Pneumatisch
Roboter Handgelenk Typ Standard
Farbe Schwarz
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
QC-1210 Werkzeugwechsler Zeichnung Zeichnungen Englisch
QC-1210 Serie Basiswerkzeugwechsler Handbuch Modul Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
QC-1210 Meister QC-1210 Meister
QC-1210 Werkzeug QC-1210 Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Adapter montieren Werkzeugwechsler Utility-Module JJ10 Dual Ledge Mount Adapter Modul
Adapter für Leistenbefestigung JJ16 Schiene, Adapter für Ledge-Montage, 7-Positionen
Adapter für Leistenbefestigung JJ19 EN Rail Style, Ledge Mount Adapter, 4-Positionen, 1″ längere Version des JJ13.
Adapter-Bausatz JJ2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von Einzel- oder Doppelmodulen mit J16-Muster an QC
Adapter-Bausatz JJ3 Einzel- oder Doppel-J16-Montageadapter-Baugruppe (5″ Adapterbreite)
Adapter-Bausatz JJ6 Distanzmodul-Adapter – Verwendung gegenüber NA2/NA3 Werkzeughaken
Adapter-Bausatz JM2 Adapterbaugruppe – Zur Montage von PG0-, PN2- oder HA6-Modulen an QC
Adapter-Bausatz JM4 Adapterbaugruppe für V300-Modul
Luftadapter Jxx-AIR-1 Jxx Luftadapter
Luftadapter Jxx-AIR-2 Lock/Unlock-Luftadapter mit Lock/Unlock/RTL-Sensoreingängen mit Hardware aus Edelstahl.
Luftadapter Jxx-VALVE-1 Jxx Ventiladapter – Doppelmagnetventil, Ventildurchführung, Prox & Drucksensoren
Luftadapter Jxx-VALVE-2 Jxx Ventiladapter mit einem Doppelmagneten
Luftadapter Jxx-VALVE-3 Jxx Ventiladapter mit Doppelmagneten und Ventildurchführung
Luftadapter Jxx-VALVE-4 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten
Luftadapter Jxx-VALVE-5 Jxx Ventiladapter mit einem einzigen Magneten und Ventildurchgang
Luftadapter Jxx-VALVE-6 Ventiladapter mit Doppelmagneten mit Ventildurchführung und Druckschalter

Kompatible Module

100 Ergebnisse

Produktkategorie

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…